Torna alla panoramica

Inline: flessibile acquisizione e analisi dei dati

Flessibile e precisa acquisizione e valutazione dei dati

La serie I/O Inline offre un'ampia gamma di morsetti analogici e funzionali. La gamma spazia dalla semplice acquisizione dei valori analogici fino al morsetto ad elevate prestazioni per la misurazione dell'energia. Sfruttate le svariate possibilità di parametrizzazione di questi morsetti I/O e ottimizzate la funzionalità della vostra applicazione.

Svariate possibilità per l'aquisizione dei dati misurati nei componenti di un impianto

Esempio di acquisizione dei dati misurati nei componenti di un impianto  

Esempio di acquisizione dei dati misurati nei componenti di un impianto

Installate i morsetti funzionali Inline e ottimizzate la vostra applicazione. I morsetti d'ingresso analogici consentono di acquisire valori di flusso, pressione e peso in modo vantaggioso ed estremamente preciso. La posizione dei pezzi può essere definita con un morsetto d'ingresso per trasduttore incrementale oppure, in base alle vostre esigenze, come posizione assoluta con un morsetto per l'analisi dei trasduttori SSI. Analizzate il consumo dell'energia con un morsetto per la misurazione della potenza della serie Inline, ottimizzando così la vostra applicazione e i costi relativi ad essa.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55