Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Semplicità di impiego in dettaglio

Cablaggio con connessione push-in  

Cablaggio semplificato con la connessione push-in

Semplicità di cablaggio

grazie alla connessione push-in, che consente un cablaggio rapido e senza utensili.

Il tasto di sbloccaggio per allentare il conduttore può essere attivato con un cacciavite o persino con una penna a sfera.

Ripartizione del potenziale con ponticelli a innesto  

Semplice ripartizione del potenziale con ponticelli a innesto

Semplice ripartizione del potenziale

con ponticelli a innesto dell'assortimento di morsetti componibili CLIPLINE complete. Potrete ricorrere agli accessori già disponibili.

Insieme alla connessione push-in potrete usufruire di un efficiente sistema di cablaggio.

Semplice espansione e trasformazione in relè temporizzato

Modulo di temporizzazione di Phoenix Contact  

Espansione e trasformazione di un modulo relè in relè temporizzato

Il modulo di temporizzazione multifunzionale a innesto per 24 V serve per espandere un modulo con relè trasformandolo in un relè temporizzato. Le prese da RIF-1 a RIF-4 possono essere dotate di questo modulo.

In un intervallo di tempo da 0,5 secondi a 100 minuti si possono selezionare tre funzioni temporali.

Gamma di prodotti completa

Panoramica da RIF-0 a RIF-4  

Panoramica della gamma di prodotti

Potete convertire la corrente fino a 16 A. Dal relè di accoppiamento alla sostituzione di piccoli relè: la gamma di prodotti offre il relè adeguato a ogni applicazione.

Potrete usufruire di un sistema standardizzato e universale.

Sistema affidabile

Relè a innesto per un'elevata disponibilità  

Possibilità di sostituire i relè a innesto rapidamente

Potrete contare su un'elevata disponibilità grazie a relè a innesto e moduli funzionali.

In caso di manutenzione, i relè possono essere sostituiti rapidamente. Di conseguenza, è garantita un'elevata affidabilità dell’impianto e delle macchine.

Sistema di relè modulare: massima flessibilità e ottimo rapporto qualità/prezzo

Decidete voi stessi se desiderate assemblare il sistema RIFLINE complete autonomamente o se preferite ordinare il modulo completo già assemblato.

Nel sistema modulare, tutti i componenti possono essere ordinati singolarmente a seconda del tipo di impiego. Il sistema comprende anche relè disponibili per molteplici tensioni e applicazioni.


Torna alla panoramica
Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Moduli con relè elettromeccanici e a stato solido