Illuminazione dei macchinari

Illuminazione dei macchinari

Varietà per un'illuminazione ottimale

Trovate l'illuminazione a LED per le macchine più adatta nella vasta gamma di prodotti offerti da Phoenix Contact.

Torna a Illuminazione e segnalazione

Categorie

Cerca in Illuminazione dei macchinari

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'illuminazione dei macchinari PLD (Phoenix Lighting Devices) apre nuovi orizzonti per un'illuminazione efficace di impianti industriali: con tecnica a LED, luce non abbagliante, varie possibilità di regolazione, collegamento in serie e cablaggio M12.

I vantaggi

  • L'alimentazione 24-V facilita la manutenzione e aumenta la sicurezza
  • Montaggio flessibile grazie alle varie esecuzioni e ai diversi accessori
  • Istallazione rapida e risparmio di componenti grazie al cablaggio M12
  • L'ottica girevole garantisce un'illuminazione ottimale
  • Impiego anche in macchine utensili grazie alla resistenza contro oli e lubrificanti
  • Manutenzione e sostituzione ordinaria delle lampade non più necessaria grazie alla lunga durata della tecnologia LED

Poco spazio, molta luce

Illuminazione dei macchinari della classe 100 di forma sottile  

Illuminazione dei macchinari della classe 100

Le illuminazioni dei macchinari PLD della classe 100 si distinguono per la loro forma molto sottile. e si integrano in modo ottimale nelle macchine anche in condizioni di spazio limitato.

Anche grazie alla loro ottica girevole, queste lampade offrono una buona illuminazione a distanze brevi e medie dalla superficie illuminata.

Buona illuminazione per applicazioni di ogni tipo

Illuminazione dei macchinari della classe 200  

Illuminazione dei macchinari della classe 200 con diametro di 40 mm

Per medio-grandi distanze dalla superficie da illuminare ( circa. 1,5 m), o in caso di applicazione con un alto fabbisogno di illuminazione, le lampade della classe 200 sono la scelta più adatta.

Le lampade ad alta efficienza della classe 200 sono disponibili con diametro di 40 mm e due diversi angoli di diffusione (40° e 85°) e ognuna in quattro lunghezze (da 190 mm a 715 mm).

I connettori M12 e il possibile collegamento in serie semplificano il montaggio e il cablaggio.

Passaggio rapido alla tecnologia LED

Illuminazione dei macchinari della classe 200 con diametro di 70 mm  

Illuminazione dei macchinari della classe 200 con diametro di 70 mm

Le lampade tubolari già presenti possono essere sostituite in modo semplice e rapido dall'illuminazione della classe 200 per i macchinari con un diametro di 70 mm (Retrofit). Le fascette di montaggio in dotazione non devono essere sostituite.

Sono disponibili per la scelta cinque varianti di lunghezza: da 370 mm a 1070 mm.

Luce protetta in modo ottimale

Illuminazione dei macchinari PLD con grado di protezione IP69  

Illuminazione dei macchinari con i massimi requisiti in termini di grado di protezione

Nei macchinari e negli impianti con elevati requisiti in termini di grado di protezione dei componenti integrati, la variante della classe 200 con il grado di protezione IP69 è la soluzione ottimale.

Poiché gli angoli di irraggiamento sono stretti, la lampada è particolarmente adatta per l'illuminazione di spazi piccoli.

LED - efficienza allo stato puro per l'illuminazione delle vostre macchine

Linnovativa tecnologia LED consente di incrementare lefficienza dellilluminazione dei macchinari  

Le illuminazioni dei macchinari PLD sono dotate di LED di alta qualità

Duraturo, vantaggioso e particolarmente compatto: sfruttate i vantaggi della moderna tecnologia LED anche nel vostro impianto.

Le illuminazioni dei macchinari PLD sono dotate di LED di una qualità particolarmente elevata, in modo tale che raggiungono una durata di vita di almeno 65.000 ore. Questo consente, allo stesso tempo, un risparmio di costi e di tempi di manutenzione, oltre a un minor consumo di energia.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55