Illuminazione e segnalazione

Illuminazione e segnalazione

Molto di più che una semplice luce

Con una tecnologia di illuminazione e segnalazione intelligente avrete sempre tutto sotto controllo, sia che si tratti delle condizioni dell'impianto, della qualità del prodotto o di aree buie.

Torna a Prodotti

Categorie

Cerca in Illuminazione e segnalazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Avete bisogno di essere costantemente informati sullo stato del vostro impianto? Con le colonnine di segnalazione PSD e i segnalatori luminosi per applicazioni marittime avete sempre sotto controllo lo stato del vostro impianto.
Oppure desiderate illuminare ambienti interni bui? Nessun problema, perché con le luci per macchine, per quadri elettrici e per torri PLD potrete illuminare l'ambiente desiderato in modo efficiente ed ottimale.

I vantaggi

  • Maggiore durata e costi energetici ridotti grazie alla vantaggiosa tecnologia LED
  • Ampia gamma di prodotti e accessori per soddisfare ogni esigenza
  • Adatto per ambienti industriali critici grazie all'elevato grado di protezione
  • Tempi di risposta brevi grazie all'adattamento dell'illuminazione e della segnalazione in base alla situazione: nell'impianto o nel quadro elettrico

L'illuminazione e la segnalazione si basano sull'innovativa tecnologia LED

I prodotti per lilluminazione e la segnalazione di Phoenix Contact si basano sullinnovativa tecnologia LED  

I prodotti per l'illuminazione e la segnalazione di Phoenix Contact si basano sull'innovativa tecnologia LED

Anche nel settore della tecnologia LED, approfittate della pluriennale esperienza di Phoenix Contact nello sviluppo di componenti elettronici di notevole complessità. Sono infatti disponibili prodotti estremamente innovativi per l'illuminazione e la segnalazione. Phoenix Contact è sempre al vostro fianco in qualità di partner competente: sia per soluzioni intelligenti di illuminazione e segnalazione che per esigenze specifiche di settore. Contattateci.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza