Torna alla panoramica

WLAN 1100: la soluzione WLAN per la costruzione macchine

Ricezione totale

Prodotti WIRELESS

Il nuovo modulo radio WLAN 1100 di Phoenix Contact permette di installare una rete WLAN stabile e rapida sulla macchina in modo estremamente semplice. Grazie alle antenne integrate e all'estrema robustezza, il modulo compatto è stato studiato in maniera dettagliata per le applicazioni nella costruzione macchine.

Convenienza

WLAN 1100  

Il modulo radio compatto WLAN 1100

WLAN 1100 riunisce l'Access Point e l'antenna in un unico dispositivo, consentendo un collegamento WLAN della vostra macchina, non solo compatto, anche economico.

Facilità di montaggio

Connessioni di WLAN 1100  

Connessione mediante connettore RJ45 e Combicon

Il modulo radio viene installato come un'antenna grazie al montaggio a vite. Il collegamento avviene mediante un connettore Combicon e RJ45 Ethernet. Non occupando spazio nell'armadio di comando può essere facilmente aggiunto in un secondo tempo.

Affidabilità

WLAN 1100 con due antenne integrate  

Comunicazione radio stabile grazie a due antenne integrate

Due potenti antenne integrate con tecnologia MIMO (Multiple Input, Multiple Output) garantiscono una ricezione radio rapida e stabile ovunque sia necessaria. Ciò consente di incrementare notevolmente la solidità, la velocità e la copertura di trasmissione della comunicazione radio.

Robusto

Lasta di metallo viene meno su WLAN 1100  

WLAN 1100 resiste anche a un colpo secco

La custodia è resistente agli urti secondo IK08. La custodia resiste anche alle più potenti sollecitazioni meccaniche presenti nell'ambiente industriale.

Ingombro limitato

Modulo radio montato sulla macchina  

Installazione compatta sulla macchina

WLAN 1100 viene montato come un'antenna direttamente su macchine, veicoli mobili o armadi di comando. Non occupando spazio nell'armadio di comando può essere facilmente aggiunto in un secondo tempo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


La soluzione WLAN per i costruttori di macchine

Comunicazione wireless stabile e rapida con WLAN 1100.