Torna alla panoramica

Factoryline WLAN EPA – rende i dispositivi compatibili con la rete WLAN, in modo semplice e rapido

Utilizzo del modulo WLAN EPA

FL WLAN Ethernet Port Adapter è l'adattatore WLAN industriale per il vantaggioso collegamento di dispositivi compatibili con Ethernet alla rete WLAN. Nel compatto e robusto Ethernet Port Adapter sono già integrati un modulo radio e un'antenna. La completa soluzione in IP65 viene installata direttamente in campo e collegata al dispositivo di automazione tramite un cavo Ethernet con tecnologia di connessione M12. Questo assicura la massima facilità per l'integrazione nella vostra applicazione.

Installazione semplice e rapida

Semplice installazione del modulo FL EPA  

Semplice installazione direttamente in campo

L'Ethernet Port Adapter è la semplice soluzione per rendere i singoli dispositivi di automazione industriale con connessione Ethernet compatibili con WLAN, in modo semplice e rapido. La completa soluzioni in IP65 viene installata direttamente in campo e collegata al dispositivo di automazione tramite un cavo Ethernet M12.

I vantaggi:

  • Moduli IP65 compatti con antenna integrata
  • Connessioni M12 per la rete Ethernet e l'alimentazione
  • Semplice montaggio direttamente in campo

Installazione semplice e sicura grazie alla configurazione automatica

Pulsante  

Configurazione semplice grazie al pulsante "Mode"

Con il pulsante "Mode" è possibile impostare, in modo rapido e semplice, collegamenti punto-punto e piccole reti senza configurazione. In alternativa, è possibile effettuare una pratica configurazione tramite il browser web.

Possibilità di configurazione ampliate per i comandi AT

FL EPA 2  

Configurazione e controllo del modulo FL EPA 2 estremamente semplici

Il modulo EPA WLAN può essere configurato o controllato automaticamente da un sistema di controllo tramite semplici comandi AT. Ad esempio, a seconda della posizione del controllore sul sistema mobile, è possibile gestire operazioni di roaming, come il cambio di access point.

Panoramica su FL EPA

Caratteristiche

FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Standard WLAN

IEEE 802.11 a/b/g

IEEE 802.11 a/b/g

Bande di frequenza e canali (*a seconda del paese)

2.4 GHz, canale 1-11
5 GHz: canale 36-140 (client)
5 GHz: canale 36-48 (access Point)

2.4 GHz, canale 1-11
5 GHz: canale 36-140 (client)
5 GHz: canale 36-48 (access Point)

Velocità dati massima (lorda)

54 Mbit/s

54 Mbit/s

Velocità dati massima (netta)

< 20 Mbit/s

< 20 Mbit/s

Modalità operativaClient (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Micro Access Point)
Ponte Wireless tra due FL EPA
Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Micro Access Point)
Ponte Wireless tra due FL EPA

Potenza di trasmissione massima

2,4 GHz: 17 dBm (antenne incluse)
5 GHz: 15 dBm (antenne incluse)

2,4 GHz: 17 dBm (antenne incluse)
5 GHz: 15 dBm (antenne incluse)

Numero di antenne

1 (interno)

1 (esterno) collegamento RSMA

Grado di protezione del dispositivo montato

IP65IP 65

Temperatura ambientale (di esercizio)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Alimentazione

9-30 V DC, massimo 1,7 Watt

9-30 V DC, massimo 1,7 Watt

Particolarità

Connessione radio doppia: WLAN e Bluetooth

Connessione radio doppia: WLAN e Bluetooth

Accedi ai prodotti Industrial WLAN per reti Ethernet.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55