Torna alla panoramica

Maggiori informazioni su WLAN 5110

WLAN 5110: la flessibile soluzione WLAN per il quadro elettrico

WLAN 5110 installato nel quadro elettrico  

WLAN 5110 per il quadro elettrico

WLAN 5110 è un potente access point WLAN 802.11n e un client per l'impostazione di reti WLAN di grandi dimensioni o connessioni Ethernet wireless su grandi distanze. La gestione cluster integrata consente di configurare e gestire tutti gli access point WLAN 5110 di una rete WLAN centralmente e in modo semplice tramite una singola interfaccia web. Il design compatto consente l'utilizzo non solo nel quadro elettrico, ma anche nelle compatte cassette di comando in campo.

Modulo WLAN IEEE 802.11n performante per una maggiore copertura della trasmissione

Maggiore copertura per la trasmissione  

Maggiore copertura per la trasmissione grazie a standard più moderni e alla tecnologia MIMO

Un segnale radio forte e la tecnologia ad antenne multiple MIMO (Multiple Input, Multiple Output) nello standard IEEE 802.11n sono gli elementi fondamentali per una comunicazione radio stabile, veloce e affidabile su grandi distanze. Il che è particolarmente fondamentale in difficili condizioni industriali. Utilizzando il client WLAN anche con il vecchio standard 802.11a / b / g, noterete che la stabilità e la portata della comunicazione radio generalmente migliorano notevolmente.

Questo si traduce in un minor numero di access point per ogni area.

Tecnologia per la gestione dei cluster per una configurazione centralizzata

Tecnologia per la gestione dei cluster  

Configurazione della rete semplice e veloce

La funzione per la gestione dei cluster integrata nel WLAN 5110 consente una semplice configurazione centralizzata di tutti gli access point WLAN 5110 di una rete di infrastrutture WLAN tramite una sola interfaccia web. In questo modo tutti gli access point possono essere configurati in pochi minuti e integrati nelle reti esistenti.

Il pulsante "Mode" e la scheda di memoria SD, su cui tra l'altro è possibile salvare i dati di configurazione e l'immagine del firmware, garantiscono una configurazione e una manutenzione ancora più pratica.

Il vantaggio: configurazione della rete WLAN semplice e veloce

Compatibile e sicuro, offre un'ampia gamma di possibilità

WLAN 5110 è estremamente sicuro  

Sicuro e compatibile: WLAN 5110

Il WLAN 5110 supporta gli ultimi meccanismi di protezione WLAN, inclusa la crittografia AES basata su hardware. Ovviamente è anche garantita la compatibilità con tutti i dispositivi WLAN, che supportano le specifiche 802.11a, b, g e 802.11n.

Inoltre, WLAN 5110 offre funzionalità e caratteristiche aggiuntive, compatibili solo con un altro WLAN 5110 o con WLAN 1100, tra cui la modalità "Fully Transparent Bridge" per la comunicazione di rete trasparente Layer 2 tramite WLAN, una gestione multicast ottimizzata, ad esempio per Ethernet/IP o un roaming ottimizzato e ancora più veloce.

Il vantaggio: elevata protezione e compatibilità, ottimizzata per applicazioni industriali

Connessioni per antenne esterne per un utilizzo più flessibile

Antenne adatte per i nostri prodotti WLAN  

Antenne adatte per i nostri prodotti WLAN

La buona ricezione del segnale è fondamentale per una comunicazione radio veloce e affidabile. Per questo l'utilizzo di antenne di alta qualità, che si adattano ad ogni applicazione, è un requisito essenziale. Phoenix Contact offre gli accessori per antenne adatte alle vostre esigenze.

  • Antenne rotonde per un campo radio di grandi dimensioni in tutte le direzioni
  • Antenne direzionali per un campo radio su grandi distanze
  • Antenne via cavo per applicazioni a conduzione di segnale, come trasportatori elettrici a rotaia

Il vantaggio: ricezione del segnale sempre ottimale

Design compatto, adatto anche per le scatole di comando in campo

Set di montaggio RUGGED BOX  

Set di montaggio RUGGED BOX per l'access point WLAN 5110

Gli acces point WLAN dovrebbero essere installati nella posizione ottimale per l'antenna, ovvero generalmente lontano dal quadro elettrico. Per questo, WLAN 5110 è stato progettato in modo tale da poter essere installato sul campo in scatole di comando e box compatti, anche se i cavi Ethernet e di antenna sono già collegati.

Con il sistema RUGGED BOX, Phoenix Contact offre vari set di robuste scatole di comando con classe di protezione IP66, perfettamente abbinate al modulo FL WLAN 5110. Sia con antenne avvitabili sia con un alimentatore per il funzionamento a 220 V, sarà sempre possibile usufruire esattamente dell'access point necessario.

Il vantaggio: flessibile installazione del modulo WLAN 5110 nella posizione desiderata

Power over Ethernet (PoE) per una semplice installazione in campo

WLAN 5110 nel quadro elettrico  

Alimentazione del modulo WLAN 5110 con dati ed energia grazie allo splitter PoE

Insieme a WLAN 5110, Phoenix Contact offre Power over Ethernet Splitter (PD) per la separazione di energia e dati conformemente alla norma IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. Questo rende semplice e conveniente il cablaggio per l'alimentazione Ethernet e l'alimentazione tramite un solo cavo Ethernet ad un acces point WLAN remoto. Lo splitter PoE fornisce i 24 V DC standard e, a seconda del tipo di alimentazione PoE collegata (802.3af / 802.3at), 10,5 W o 21,5 W. Potrete trovare i moduli di alimentazione PoE o gli switch PoE adatti alle vostre esigenze nella nostra gamma di prodotti.

Il vantaggio: semplice installazione con un solo cavo

Comunicazione wireless in zona Ex

WLAN 5110 per la zona Ex  

Ethernet wireless anche in zone soggette a rischio di esplosioni

Utilizzate la comunicazione WLAN wireless anche in zone soggette a rischio di esplosioni. WLAN 5110 è approvato per l'impiego in Zone Ex 2. Inoltre, Phoenix Contact offre una soluzione completa nella custodia GFK con alimentazione universale AC 100 ... 240 V e sistema di antenne per l'utilizzo in zone ATEX 2 (ATEX Ex II 3G).

I vantaggi: 

  • massima sicurezza in aree soggette a rischio di esplosione della Zona 2
  • scambio di dati rapido e affidabile tra livello di campo e sala controllo
  • potenza di comunicazione in grandi capannoni o spazi aperti
  • incremento della produttività grazie all'accesso in tempo reale, indipendente dalla postazione, a informazioni di manutenzione e risorse di rete
  • infrastruttura di comunicazione versatile
  • utilizzabile in parallelo per trasmissione di dati, video e voce

Panoramica del modulo WLAN 5110

Caratteristiche

 
WLAN standard

IEEE 802.11 a/b/g/n

Bande di frequenza e canali (*in base al paese)

2.4 GHz, canale 1-13*

5 GHz: canale 36-165*

Velocità dati massima (lorda)

300 Mbit/s

Flusso dati massimo (netto)

< 90 Mbit/s

Modalità operativa

Access Point, Client, Repeater

Potenza di trasmissione massima

18 dBm

Numero antenne

da 1 a 2 (esterno)

Accedi ai prodotti Industrial WLAN per reti Ethernet.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Industrial Wireless LAN

Configurazione semplice e affidabile delle reti WLAN.