Industrial WLAN

Industrial WLAN

Flessibilità senza fili

Wireless LAN – lo standard per Ethernet senza fili. Sfruttate i vantaggi di questa collaudata tecnologia nelle applicazioni industriali.

Torna a Wireless Ethernet

Categorie

Cerca in Industrial WLAN

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La prossima digitalizzazione nell'industria richiede reti di comunicazione industriali ad alte prestazioni. Industrial WLAN è una delle tecnologie chiave e rappresenta la massima efficienza e affidabilità. Phoenix Contact fornisce i prodotti, le soluzioni e i servizi necessari per creare soluzioni affidabili di comunicazione WLAN wireless, che siate alla ricerca di un'infrastruttura WLAN completa da un'unica fonte o di singoli prodotti per l'integrazione nelle reti WLAN esistenti.

I vantaggi

  • Comunicazione radio affidabile tramite tecnologia MIMO e velocità di trasmissione dati fino a 300 Mbit/s (lorda)
  • Adatta per applicazioni Safety grazie alla trasmissione di dati funzionalmente sicura con SafetyBridge o Profisafe
  • Flessibile: ottimizzata per protocolli industriali come Profinet, EtherNet / IP, Modubus-TCP e altri
  • Roaming veloce e affidabile per applicazioni mobili
  • Supporto professionale nella pianificazione e nella realizzazione grazie a un'esperienza pluriennale

Struttura rete WLAN standard

Impostazione standard di una rete WLAN

WLAN 5110: la flessibile soluzione WLAN per il quadro elettrico

WLAN 5110 installato nel quadro elettrico  

WLAN 5110 installato nel quadro elettrico

WLAN 5110 è il modulo WLAN compatto per il quadro elettrico o il quadro di comando. Le connessioni esterne per le antenne consentono un flessibile utilizzo del dispositivo. In questo modo, le antenne direzionali possono essere utilizzate per grandi distanze, le antenne omnidirezionali per coprire aree di grandi dimensioni e le antenne via cavo per trasportatori elettrici a rotaia.

  • Design compatto, adatto per cassette di comando installate direttamente in campo
  • Tecnologia per la gestione e configurazione centralizzata di tutti gli access point in una rete di infrastrutture WLAN
  • Due connessioni esterne per antenne per un utilizzo più flessibile
  • Varie funzionalità rendono semplice la messa in servizio e la manutenzione

WLAN 1100 e WLAN 2100: le soluzioni WLAN per i costruttori di macchine

WLAN 1100 installato sul quadro elettrico  

La soluzione WLAN 1100 all-in-one

WLAN 1100 e WLAN 2100 sono le soluzioni complete e vantaggiose con antenne e modulo radio in un unico dispositivo. Il modulo radio è montato semplicemente su macchine o sistemi di trasporto automatizzati (AGV) tramite il montaggio a vite.

  • Ricezione WLAN affidabile e veloce
  • Due particolari antenne integrate per una comunicazione radio affidabile in ambienti industriali.
  • Installazione semplice e veloce grazie al montaggio a vite
  • Custodia estremamente robusta, resistente agli urti secondo IK08
  • Range di temperatura esteso e grado di protezione IP66/68 per la comunicazione radio in ambienti critici (solo WLAN 2100)

WLAN EPA rende i dispositivi compatibili con WLAN in modo semplice e rapido

Ethernet Port Adapter per linstallazione direttamente in campo  

Ethernet Port Adapter per l'installazione direttamente in campo

L'Ethernet Port Adapter rende i singoli dispositivi di automazione industriale con connessione Ethernet compatibili con WLAN in modo semplice e rapido. La completa soluzione in IP65 viene installata direttamente in campo e collegata al dispositivo di automazione tramite un cavo Ethernet M12.

  • Moduli IP65 compatti con antenna integrata
  • Connessioni M12 per Ethernet e alimentazione
  • Semplice montaggio direttamente in campo
  • Semplice configurazione grazie al pulsante "Mode"
  • Velocità dati massima: 20 Mbit/s

Accessori e antenne WLAN

Antenne adatte per i nostri prodotti WLAN  

Antenne adatte per i nostri prodotti WLAN

La buona ricezione del segnale è fondamentale per una comunicazione radio veloce e affidabile. Questo richiede l'utilizzo di antenne di alta qualità, che si adattano ad ogni applicazione. Phoenix Contact offre l'accessorio adatto ad ogni applicazione.

  • Antenne rotonde per un campo radiofonico di grandi dimensioni in tutte le direzioni
  • Antenne direzionali per un campo radiofonico diretto su lunghe distanze
  • Antenne via cavo per applicazioni a conduzione di segnale, come trasportatori elettrici a rotaia

Prodotti WLAN a confronto

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
Montaggio

NEL quadro elettrico,
NELLA cassetta di comando

SOPRA quadri elettrici, macchine, ecc.

SU quadri elettrici, macchine, pareti

Standard WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g

Bande di frequenza e canali (*a seconda del paese)

2.4 GHz, canale 1-13*

5 GHz: canale 36-165*

2.4 GHz, canale 1-13*

5 GHz: 36-165*

2.4 GHz, canale 1-11.

5 GHz client: canale 36-140

5 GHz Access Point: canale 36-48

Velocità dati massima (lorda)

300 Mbit/s

300 Mbit/s

54 Mbit/s

Velocità dati massima (netto)

< 90 Mbit/s

> 60 Mbit/s

< 20 Mbit/s

Modalità operativa

access point, client, repeater

access point, client,

2 access point virtuali

Client

(Micro access point)

Potenza di trasmissione massima

18 dBm

20 dBm (antenne incluse)

18 dBm (antenne incluse)

Numero di antenne

da 1 a 2 (esterno)

2 (interno)

1 (interno)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Industrial Wireless LAN

Configurazione semplice e affidabile delle reti WLAN.


La soluzione WLAN per i costruttori di macchine

Comunicazione wireless stabile e rapida con WLAN 1100.


WLAN 1100

Access Point e antenna in un unico dispositivo.