Torna alla panoramica

Wireless Simulation Tool: per una pianificazione semplice delle reti

Il Wireless Simulation Tool (WST) di Phoenix Contact è la soluzione intelligente per la pianificazione semplificata delle reti WLAN. È possibile creare una solida base per la pianificazione della rete wireless in pochi passi, evitando lunghi tempi di apprendimento da dedicare all'utilizzo del tool.        

WST: per una pianificazione a colori

Wireless Simulation

Pianificazione semplice e veloce delle reti con il Wireless Simulation Tool

Il software di simulazione WST è stato sviluppato sulla base dell'esperienza pratica ed è destinato ad applicazioni pratiche. È possibile eseguire la pianificazione sulla base delle planimetrie, anche se l'oggetto non è stato ancora completato. Il risultato è un elemento grafico di facile comprensione con colori semaforici, e il tutto viene realizzato in pochi semplici passi.

Torna su

Avvio del progetto di simulazione

Wireless Simulation Tool  

Caricare il file di immagine, definire la scala e specificare l'ambiente

  • Caricamento del file di immagine con la planimetria
  • Definizione della scala del disegno mediante specificazione di un segmento
  • I tipi di ambiente, quali ufficio o capannone industriale, definiscono un insieme di fattori di correzione misurati
Torna su

Definizione delle condizioni di simulazione

Wireless Simulation Tool  

Disegno di pareti, macchine o ascensori

  • Selezionare i moduli finiti, quali pareti, macchine o vani ascensore, dalla libreria e includerli nella planimetria.
Torna su

Pianificazione intuitiva

Wireless Simulation Tool  

Collocare gli access point ed eseguire la simulazione in tempo reale.

  • Selezionare gli access point dalla libreria, inserirli nella planimetria e avviare la simulazione.
  • Analizzare le dimensioni del campo in tempo reale utilizzando gli intuitivi colori del semaforo.
Torna su

Ottimizzazione del risultato

Wireless Simulation Tool  

Ottimizzazione del posizionamento degli access point e miglioramento della copertura wireless

  • Ottimizzare la simulazione del campo wireless spostando o aggiungendo gli access point: è possibile visualizzare il risultato immediatamente.
Torna su

Pianificazione ancor più accurata con la versione completa

Wireless Simulation Tool  

Pianificazione semplice e veloce dei campi wireless

  • Con la versione completa è possibile realizzare diversi report con i risultati desiderati.
  • Le funzioni aggiuntive includono la visualizzazione delle celle wireless, dell'intensità del campo o delle ridondanze.
  • Configurazione di accessori quali cavi e antenne
Torna su

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55