PC industriali

Gli specialisti per ogni impiego

Gli specialisti per ogni impiego

Come interfaccia uomo-macchina o unità di controllo centrale dell'impianto: i PC industriali soddisfano qualsiasi requisito.

Torna a HMI e PC industriali

Categorie

  • Box-PC
    Box-PC

    Box PC efficienti e dal design compatto per l'impiego in quadri elettrici e morsettiere.

  • Elenco prodotti Accessori
    Accessori

    Accessori per l'installazione rapida e semplice e il funzionamento efficiente di PC industriali.

  • Monitor con funzione touch
    Monitor con funzione touch

    I monitor con funzione touch pensati per applicazioni industriali sono perfetti come sistemi di comando remoti per i PC industriali.

  • Panel PC
    Panel PC

    Panel PC per l'installazione sulla parte anteriore del quadro elettrico o direttamente sulla macchina.

  • Panel PC con IP65
    Panel PC con protezione IP65 completa per l'utilizzo direttamente nell'impianto.

    Panel PC con protezione IP65 completa per l'utilizzo direttamente nell'impianto.

  • PC a rack
    PC industriali in formato rack

    PC industriali per il rack classico da 19".

  • Tablet PC
    Tablet PC

    Tablet PC mobili con robuste custodie con classe di protezione IP53 e tecnologia wireless per l'impiego direttamente sul posto senza fili.

Cerca in PC industriali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Sfruttate la potente tecnologia del computer per il vostro sistema di automazione: utilizzati insieme al software più adeguato, i PC industriali (IPC) sono la soluzione efficiente e polifunzionale per il comando e la supervisione di macchine e impianti.

I vantaggi

  • Ampia disponibilità di sistema grazie a un'installazione senza ventola in conformità agli standard di settore e con la possibilità di rinunciare alle parti mobili
  • Lunga disponibilità mediante componenti dell'Intel Embedded Roadmap
  • Elevata compatibilità grazie agli standard IT aperti e alle differenti interfacce utilizzate
  • Particolarmente pratico grazie al design che permette di accedere ai componenti dell'IPC in modo semplice e rapido
  • Soluzioni personalizzate basate sulle esigenze del cliente adattando hardware e software
  • Prestazioni adeguate a ogni utilizzo grazie ai potenti processori a efficienza energetica Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® oppure Core™
  • Sistemi operativi per ogni applicazione: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 o Windows® 10 IoT Enterprise LTSB

Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55