Industrial Ethernet

Una rete, tante possibilità

Una rete, tante possibilità

Industrial Ethernet è ormai una soluzione collaudata e consolidata nel settore dell'automazione: è completa, veloce ed estremamente flessibile.

Torna a Tecnica di comunicazione industriale

Categorie

Cerca in Industrial Ethernet

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Ethernet significa: massima libertà nella configurazione della propria infrastruttura. Con i prodotti Industrial Ethernet di Phoenix Contact sfruttate tutte le possibilità offerte dalle reti Ethernet. Flessibilità, potenza, universalità e velocità senza pari.

I vantaggi

  • Pensiamo noi a tutto: nell'ampia serie Ethernet troverete dai connettori ad attacco rapido allo switch backbone
  • Massima sicurezza grazie alla più moderna tecnologia firewall e allo straordinario principio di assistenza da remoto
  • Flessibilità garantita dalle interfacce e dalle soluzioni wireless personalizzate
  • Facile gestione della rete grazie al software intuitivo sviluppato per la massima efficienza nella pianificazione, nel monitoraggio e nella manutenzione

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


PROFICLOUD

Comunicazione in totale sicurezza tra sedi decentrate


Soluzioni di rete per i costruttori di macchine

Tendenze e soluzioni per la comunicazione dei dati nel settore industriale