Cloud Computing a livello industriale

Per lautomazione del domani

Per l'automazione del domani

Preparatevi ad affrontare l'industria di domani: entrate con noi nel mondo di Proficloud.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Dispositivi Cloud
    Dispositivi Cloud

    I dispositivi Cloud di Phoenix Contact possono essere facilmente integrati all'interno di processi e impianti esistenti.

  • Licenze Cloud
    Licenze Cloud

    Per l'utilizzo dei dispositivi nel sistema Proficloud sono disponibili diverse licenze Cloud.

  • Servizi Cloud
    Servizi Cloud

    Possibilità di sfruttare le infinite potenzialità dei servizi Cloud per soluzioni di automazione avanzate.

Cerca in Cloud Computing a livello industriale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il Cloud Computing a livello industriale è l'intelligente condivisione in rete di procedure commerciali, cose, impianti, componenti e personale. Con il sistema Proficloud Phoenix Contact offre una soluzione Cloud per l'automazione, globale e professionale, realizzata specificamente per le vostre esigenze, dai dispositivi Cloud all'apposita piattaforma fino ai servizi Cloud.

I vantaggi

  • Estrema disponibilità dei dati grazie alla possibilità di accedervi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo
  • Possibilità di sviluppare servizi Cloud personalizzati e di utilizzarli all'interno del sistema Proficloud
  • Sicurezza del sistema dall'automatico aggiornamento dell'infrastruttura, della piattaforma e del software
  • Scalabilità garantita da servizi IT dinamici che possono essere adattate, in modo rapido e personalizzato, alle singole esigenze
  • Comunicazione sicura e certificata grazie alla cifratura TLS

PROFICLOUD – La piattaforma IoT

Internet of Things (IoT) con il sistema Proficloud  

Internet of Things (IoT) con il sistema Proficloud

Proficloud è la piattaforma ideale per l'automazione basata su IoT. Proficloud permette la realizzazione di processi flessibili e ottimizzati, oltre all'integrazione di applicazioni di terzi. Con la nuova piattaforma i produttori, come anche i fornitori di servizi, potranno realizzare, sviluppare e gestire applicazioni e servizi web personalizzati.

Per implementare i concetti Industry 4.0, gli impianti di produzione devono essere collegati in rete a livello globale e i dispositivi di campo devono essere integrati con piattaforme software.. In questo modo è possibile scambiare dati in modo semplice, sicuro e affidabile tra le macchine, integrando informazioni provenienti dall'esterno nella soluzione di automazione.

La realizzazione di un'architettura Cloud scalabile tramite il sistema Proficloud garantisce l'efficienza e la flessibilità necessarie per soluzioni di automazione avanzate e interconnesse.

PROFICLOUD – Il primo passo verso nuovi modelli aziendali

PROFICLOUD – Nuove opportunità per la vostra automazione  

Nuove opportunità per l'automazione con il sistema Proficloud

Possibilità di generare, in modo rapido ed efficiente, nuovi modelli aziendali con il sistema Proficloud. Gli utenti possono, ad esempio, utilizzare il loro software per l'acquisizione, l'analisi e la visualizzazione dei dati sulla piattaforma Cloud. Queste informazioni possono essere, all'occorrenza, inoltrate ad altri utenti con accesso protetto. In qualità di costruttori di macchine potrete offrire, oltre all'impianto, anche servizi di manutenzione e di assistenza.

Inoltre, i dati possono essere analizzati in modo aggregato e mediante l'accoppiamento di applicazioni Big Data. Il Cloud ibrido permette l'implementazione di servizi supportati da Internet presso fornitori pubblici, mentre applicazioni e dati particolarmente sensibili rimangono al sicuro all'interno dell'azienda. Inoltre, è possibile collegare applicazioni di terzi e integrarle all'interno delle proprie soluzioni

 

PROFICLOUD – Elevata sicurezza grazie al sistema di cifratura utilizzato

PROFICLOUD – Sicurezza garantita dalla cifratura TLS  

Protezione della comunicazione tra utenti Proficloud grazie alla cifratura TLS

Un vantaggio fondamentale offerto dal sistema Proficloud consiste nella sicurezza della piattaforma che offre un elevato grado di protezione degli accessi ed estrema disponibilità.

La trasmissione dei dati degli utenti Proficloud è protetta da una cifratura TLS (Transport Layer Security). Un collegamento può essere stabilito esclusivamente dagli utenti Proficloud.

Anche l'applicazione web per la parametrizzazione del Proficloud viene trasmessa all'utente via HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Security) ed è pertanto protetta da accessi non autorizzati.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Download


PROFICLOUD

Comunicazione in totale sicurezza tra sedi decentrate


Servizi Cloud

Nuove possibilità per l'automazione.

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology

Entra a far parte della PLCnext Community

Qui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.

PLCnext Community
Visita la PLCnext Community