Torna alla panoramica

Factoryline Bluetooth EPA: l'antenna intelligente

L'Ethernet Port Adapter Bluetooth FL BT EPA consente di collegare in modalità wireless i moduli di automazione compatibili con Ethernet, Safety inclusi.

Solidità e compattezza

Ethernet Port Adapter Bluetooth FL BT EPA  

Factoryline Bluetooth Ethernet Port Adapter

Il concetto di "antenna intelligente" abbina un affidabile modulo radio a un'antenna speciale integrata in una custodia industriale compatta e robusta con grado di protezione IP65: per la massima semplicità di integrazione nella vostra applicazione.

  • Ideale per gli ambienti industriali difficili
  • Rapida realizzazione del collegamento tramite Lean-Stack
  • Ottimizzazione per PROFINET e PROFIsafe
  • Semplice configurazione del collegamento diretto di due moduli FL BT EPA tramite pulsante di modalità
  • Impiego come client in una rete Bluetooth
  • Bassissimo consumo energetico
  • Copertura di trasmissione in campo aperto fino a 250 m

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55