Torna alla panoramica

Factoryline Bluetooth EPA, il resistente ponte radio per la rete Ethernet

Factoryline Bluetooth EPA

L'Ethernet Port Adapter Bluetooth FL BT EPA consente di collegare in modalità wireless i moduli di automazione compatibili con Ethernet con la rete di controllo. Nel compatto e robusto Ethernet Port Adapter sono già integrati un modulo radio e un'antenna. La completa soluzione in IP65 è installata direttamente in campo e collegata al dispositivo di automazione tramite un cavo Ethernet con tecnologia di connessione M12. Questo assicura la massima facilità di integrazione nella vostra applicazione.

Installazione semplice e rapida

Semplice installazione del modulo FL EPA  

Semplice installazione direttamente in campo

L'Ethernet Port Adapter è la soluzione per rendere i singoli dispositivi di automazione industriale con connessione Ethernet compatibili con Bluetooth, in modo semplice e rapido. La completa soluzione in IP65 viene installata direttamente in campo e collegata al dispositivo di automazione tramite un cavo Ethernet M12.

I vantaggi:

  • Modulo IP65 compatto con antenna integrata
  • Connessioni M12 per rete Ethernet e alimentazione
  • Semplicità montaggio direttamente in campo

Trasmissione dei dati particolarmente affidabile e resistente

Logo Bluetooth  

Bluetooth: l'affidabile tecnologia radio per il settore industriale

I moduli EPA sono progettati per la comunicazione affidabile e senza interferenze dei segnali di controllo, ad esempio tramite PROFINET. Il vantaggio dell'utilizzo della tecnologia Bluetooth è la sua comunicazione radio estremamente stabile, in grado di funzionare in modo affidabile anche nelle condizioni industriali più critiche.

Installazione semplice e sicura grazie a una configurazione automatica

Pulsante  

Configurazione semplice tramite il pulsante "Mode"

Utilizzando il pulsante "Mode" è possibile impostare rapidamente e facilmente collegamenti punto-punto e piccole reti senza alcuna configurazione. In alternativa, è possibile effettuare una configurazione pratica tramite il browser web.

Funzionamento in parallelo senza interferenze con sistemi WLAN

Combinazione delle reti WLAN e Bluetooth  

Utilizzo in combinazione con le reti WLAN, grazie a Low Emission Mode e Black Channel Listing

I moduli Bluetooth EPA consentono un funzionamento in parallelo, senza interferenze, con altri sistemi WLAN, grazie all'efficiente utilizzo dei buchi di frequenza. Oltre al meccanismo per la combinazione automatica con la rete Bluetooth, i moduli EPA offrono:

  • Low Emission Mode, per emissioni ai disturbi ridotte durante l'installazione della connessione
  • Black Channel Listing: consente di configurare fino a tre canali WLAN, il cui campo di frequenza non è utilizzato dal modulo EPA

Panoramica su FL EPA

Caratteristiche

FL BT EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Standard Bluetooth

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 tramite comandi AT (limitato)

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 tramite comandi AT (limitato)

Profili Bluetooth supportati

PAN (client e NAP)

PAN (client e NAP)

Velocità dati massima (lorda)

3 Mbit/s

3 Mbit/s

Velocità dati massima (netta)

< 2 Mbit/s

< 2 Mbit/s

Modalità  

Numero collegamenti (client)

da 1

a 7

Potenza di trasmissione massima

13 dBm (antenne incluse)

11 dBm (alla porta dell'antenna)

Copertura tipica*

sul campo aperto fino a 250 m,

in capannoni fino a 100 m

A seconda dell'antenna

Numero di antenne

1 (interno)

1 (esterno) collegamento RSMA

Grado di protezione del dispositivo montato

IP65IP 65

Temperatura ambientale (di esercizio)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Alimentazione

9-30 V DC, massimo 1,7 Watt

9-30 V DC, massimo 1,7 Watt

Particolarità

Trasmissione radio doppia: WLAN e Bluetooth

Trasmissione radio doppia: WLAN e Bluetooth

Accedi ai prodotti Industrial Bluetooth per reti Ethernet.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55