Industrial Bluetooth

Industrial Bluetooth

Affidabile come un cavo

Bluetooth è la soluzione per la comunicazione affidabile con componenti di automazione per radio, realizzata in modo semplice e rapido.

Torna a Wireless Ethernet

Categorie

Cerca in Industrial Bluetooth

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Quando è necessaria una trasmissione veloce e affidabile dei dati di controllo in condizioni industriali critiche, Bluetooth è spesso la tecnologia radio più adatta. La speciale funzionalità del Bluetooth garantisce una connessione radio estremamente affidabile, resistente, veloce e facile da installare. Basta accendere il Bluetooth e il dispositivo è subito pronto per l'utilizzo. Questa tecnologia funziona su migliaia di applicazioni da diversi anni. Per questo il Bluetooth si è affermato come soluzione di comunicazione per la trasmissione di dati Ethernet e PROFINET o segnali I/O a componenti di macchina in movimento o in rotazione, in particolare nel campo della costruzione di macchine e impianti.

I vantaggi

  • Comunicazione radio affidabile e resistente
  • Configurazione semplice e veloce
  • Possibilità di azionare in parallelo varie stazioni radio senza interferenze
  • Ottima combinazione con WLAN 802.11

Ethernet e Profinet tramite Bluetooth con Ethernet Port Adapter (EPA)

Il resistente ponte radio Ethernet EPA  

Il resistente ponte radio Ethernet EPA

L'Ethernet Port Adapter BT EPA consente di collegare alla rete di controllo, in modalità wireless, i moduli di automazione compatibili con Ethernet tramite Bluetooth, moduli di sicurezza inclusi.

Il BT EPA unisce un modulo radio affidabile con un'antenna integrata in una custodia industriale compatta e robusta con grado di protezione IP65, per integrare il dispositivo nella vostra applicazione in modo semplice.

I vantaggi:

  • Integrazione trasparente nelle reti di controllo Ethernet industriali come PROFINET
  • Adatto per la comunicazione con tecnologie di sicurezza come PROFIsafe o SaftyBridge

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55