Custodie per l'elettronica personalizzate

Custodie per lelettronica personalizzate

Dalla progettazione al prodotto finale

Possiamo fornire soluzioni personalizzate in base alle vostre esigenze. Potete contattarci tramite e-mail o telefonicamente: realizzeremo per voi una soluzione su misura.

La nostra ampia serie di custodie e tecnologie di connessione offre molteplici possibilità per la realizzazione di dispositivi moderni. Dalla variante del colore nella siglatura fino alle modifiche più specifiche richieste dal cliente: quasi tutto è possibile, anche sviluppi completamente nuovi.

I vantaggi:

  • Consulenza personalizzata: un solo referente per l'intera fase di progettazione
  • Configurazione dettagliata secondo le vostre necessità
  • Sviluppo di un concetto di produzione ottimale e qualificazione del prodotto nel laboratorio interno
  • Certificazione della soluzione per il vostro caso applicativo
  • Gestione mirata del progetto fino all'avvio della produzione in serie

Creazione del coperchio della custodia ICS per la stampa 3D

Creazione del coperchio della custodia ICS per la stampa 3D

Disegnate personalmente il coperchio della custodia personalizzato della serie ICS. Per farlo utilizzate la stampa 3D di PROTIQ per la realizzazione dei prototipi per la produzione in serie postuma.

Produzione di serie del prototipo che avete scelto della serie ICS

Produzione di serie del prototipo che avete scelto

Una volta deciso il design, il vostro coperchio della custodia personalizzato può essere prodotto in serie. A tal fine, vi invitiamo a rivolgervi al nostro team di specialisti.

Tel.: +49 52 35 / 3-43086
E-mail: housing-modification@phoenixcontact.com

Diverse varianti di colori

Varianti di colore meccaniche  

Diverse varianti di colore per custodie personalizzate

Realizziamo le vostre custodie per l'elettronica, complete o parziali, in diversi colori.
La realizzazione nei vostri colori aziendali garantisce la massima riconoscibilità.

  • Rispetto dei requisiti CI della vostra azienda  

Lavorazione meccanica

Lavorazione meccanica  

Lavorazione meccanica delle custodie

Grazie a fresatrici all'avanguardia, è possibile realizzare sblocchi specifici a richiesta del cliente su ciascun lato della custodia. Questo elimina ulteriori passaggi di produzione e la relativa logistica collegata. Lo stoccaggio si limita ai componenti pronti per essere installati.

  • Il prodotto su misura si adatta in modo ottimale alla vostra applicazione
     

Siglatura e marcatura

Siglatura personalizzata  

Siglature personalizzate

Stampa individuale di custodie o parti di custodie secondo le vostre specifiche.

  • Stampa a tampone: ideale per siglature a uno o due colori
  • Serigrafia: con siglature multicolori su grandi superfici
  • Siglatura laser: particolarmente indicata per contenuti variabili, come i numeri seriali

Modifiche degli utensili personalizzabili

Personalizzazioni in serie  

Produzione più rapida e vantaggiosa

Per grandi quantità di pezzi è spesso più vantaggioso sostituire la lavorazione meccanica con una versione con stampo a iniezione. Offriamo la possibilità di realizzare i vari componenti delle custodie a partire da un modello standard.

  • Produzione più rapida e vantaggiosa 

Nuovi componenti

Nuovi componenti  

Nuovi componenti per ulteriori possibilità di personalizzazione

Per adattare i componenti alle vostre singole soluzioni è necessario sostituire le custodie standard con versioni personalizzate. Realizziamo componenti per le custodie secondo le vostre indicazioni, combinandoli con componenti standard affidabili.

  • Prodotti perfettamente adeguati nella forma alla vostra applicazione

Soluzioni personalizzate

Soluzioni personalizzate  

Soluzioni personalizzate

Avete esigenze speciali e avete bisogno di un prodotto su misura? Phoenix Contact vi affiancherà con il suo know-how nello sviluppo, nella produzione e nella garanzia della qualità per la realizzazione delle custodie. Forniamo tutti i servizi necessari per la realizzazione del vostro nuovo prodotto.

  • Tecnologia di connessione con design in base alle vostre esigenze
  • Sviluppo, qualificazione e certificazione da un solo fornitore
  • Progettazione simultanea degli articoli e della fase di produzione
  • Visione del prodotto grazie alla realizzazione di prototipi
  • Supporto completo

Contattateci

I nostri referenti di Phoenix Contact sono a vostra disposizione!

Contattateci

Grazie alla nostra ampia gamma di prodotti possiamo elaborare soluzioni su misura. Contattateci!

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza