Sistemi I/O per il quadro elettrico (IP20)

Sistemi I/O per il quadro elettrico (IP20)

Per una comunicazione affidabile e flessibile

Affidabile e vantaggiosa trasmissioni dei dati di uscita e di entrata con i sistemi I/O per il quadro elettrico.

Torna a PLC e sistemi I/O

Categorie

Cerca in Sistemi I/O per il quadro elettrico (IP20)

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per tutti i comuni bus di campo, per le reti o con il controllore interno al sistema: con gli innovativi moduli I/O potrete comunicare in modo rapido e vantaggioso. L'ampia gamma di prodotti con classe di protezione IP20 protegge i dati e il traffico dei segnali, consentendo di organizzare il vostro impianto per ogni tipologia di impiego. La velocità di trasmissione, le funzioni e l'installazione possono essere scelte in base alle esigenze.

I vantaggi

  • Elevata precisione nella misurazione, cicli ridotti e migliore qualità nella regolazione grazie a tempi di reazione estremamente brevi
  • Impiego flessibile grazie a un'ampia gamma di funzioni e tipologie
  • Elevata disponibilità dell’impianto grazie all'elevata affidabilità dei dispositivi, anche in condizioni estreme

Axioline F: rapido, resistente e facile da utilizzare

Axioline F è caratterizzato da unapertura completa verso tutti i protocolli di comunicazione basati su Ethernet  

Axioline F è lo specialista Ethernet per il quadro elettrico

Axioline F è il sistema I/O modulare per il quadro elettrico. Axioline F consente una elevata flessibilità grazie alla sua apertura a tutti i protocolli di comunicazione basati su Ethernet e alla disponibilità di differenti tipologie. 

Con Axioline F potrete trasmettere i dati, in tempo reale, dal livello I/O fino al controllore, il tutto in estrema sicurezza contro le interferenze grazie alla protezione EMC. I vari moduli di sicurezza I/O consentono anche il rilevamento e l'emissione di segnali di sicurezza.

Potrete risparmiare tempo e spazio nel collegamento di sensori e attuatori approfittando della semplicità nell'utilizzo.

Inline: maggiore flessibilità

Con il sistema Inline disporrete della massima flessibilità grazie alle numerose funzioni di automazione  

Inline: molteplicità di funzioni e numero di canali in base alle singole esigenze per una maggiore personalizzazione

Il sistema Inline è l'esperto all'interno del quadro elettrico. Grazie a un'ampia scelta di I/O e moduli funzionali per tutti i più comuni sistemi di bus di campo e reti Ethernet, potrete creare le vostre funzioni di automazione in maniera personalizzata.

Grazie alle dimensioni ridotte potrete ampliare la vostra stazione con il minimo utilizzo di spazio. Inoltre, possono essere realizzate applicazioni di sicurezza con moduli I/O per le aree a rischio di esplosione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Sistema I/O Axioline F

Caratteristiche e funzionalità del sistema I/O Axioline F


II sistema I/O Inline spiegato in modo semplice e veloce

Scoprite di più sulle funzioni e le possibilità del sistema I/O Inline.