Sistemi I/O per l'installazione in campo (IP65/67)

Sistemi I/O per linstallazione in campo (IP65/67)

Acquisizione locale dei segnali

Dispositivi I/O robusti e flessibili per l'acquisizione locale dei segnali.

Torna a PLC e sistemi I/O

Categorie

Cerca in Sistemi I/O per l'installazione in campo (IP65/67)

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Acquisizione dei dati in entrata e uscita direttamente negli impianti o nelle macchine. Modulari o compatti, in metallo o plastica, per rete Ethernet o sistema di bus di campo, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di dispositivi I/O con grado di protezione IP65/67 ideali per ogni applicazione. Il bloccaggio rapido SPEEDCON consente di risparmiare tempo durante l'installazione. Indicazioni e messaggi chiari riducono al minimo i tempi di fermo.

I vantaggi

  • Maggiore durata e disponibilità dell'impianto grazie a una struttura più robusta e range di temperature superiori
  • Metallo o plastica, modulare o compatta: la custodia adatta per ogni applicazione
  • Maggiore flessibilità e varietà di funzioni grazie alla comunicazione IO-Link

Axioline E: rapido, robusto e semplice

Axioline E è caratterizzato da unapertura completa verso tutti i protocolli di comunicazione basati su Ethernet  

Axioline E è lo specialista Ethernet per l'installazione in campo

Axioline E è il sistema I/O compatto per l'installazione in campo. Axioline E assicura la massima flessibilità grazie alla sua apertura a tutti i protocolli di comunicazione basati su Ethernet e alla disponibilità di due diverse varianti di custodie.

Il bloccaggio rapido SPEEDCON garantisce un'installazione semplice, rapida e la riduzione al minimo del tempo necessario per la messa in servizio. Axioline E è particolarmente resistente ai carichi meccanici, ai disturbi EMC e agli influssi ambientali. Il connettore M12 Power semplifica l'installazione grazie ai punti di connessione ridotti e a 2 x 12 A in un unico cavo.

Ampliate Axioline E direttamente in campo, in modo decentrato e flessibile, con i box I/O IO-Link.

Fieldline Modular: ampliabile in modo flessibile

Il sistema I/O modulare è composto da dispositivi con connessioni M8 o M12  

Fieldline Modular, a scelta con connessione M8 o M12

I dispositivi I/O della serie Fieldline Modular garantiscono completa flessibilità nelle installazioni in campo. Funzionali, adattabili e aperti ai bus.

Gli I/O Fieldline Modular sono disponibili in formato estremamente compatto con connessione M8 o in alternativa con connessione M12. Entrambe le varianti consentono l'accoppiamento semplice e flessibile a qualsiasi rete. Il bus locale Fieldline può essere integrato nel sistema I/O IP20 Inline, senza accoppiatore bus aggiuntivo.

I/O per AS-Interface: installazione semplice

I dispositivi AS-Interface sono particolarmente rapidi da installare  

Dispositivi I/O per AS-Interface di Phoenix Contact

I dispositivi AS-Interface possono essere collegati senza la necessità di utensili con il cavo piatto AS-Interface. Questo riduce al minimo le risorse necessarie per l'installazione e consente di risparmiare sui costi. Sono disponibili differenti tipologie di dispositivi con connessione M12 o M8. Sono estremamente compatti e si adattano in modo ottimale alle macchine per la movimentazione e alle applicazioni nel settore della robotica. Sono inoltre disponibili i rispettivi accessori di Phoenix Contact: gateway, alimentatori e soluzioni per il cablaggio.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Axioline E

Presentazione e montaggio