Sistemi I/O

Sistemi I/O di Phoenix Contact

La comunicazione è fondamentale

Raccogliete e trasmettete i segnali e i dati dei vostri impianti in modo rapido e affidabile.

Torna a Prodotti

Categorie

Automazione professionale per i vostri impianti: i sistemi I/O di Phoenix Contact sono la soluzione adatta per il trasferimento dei dati a livello di ingresso e di uscita sia in campo che nel quadro elettrico, come sistema modulare adattabile o in una struttura monoblocco. Indipendentemente dalla rete o dal protocollo preferito, Phoenix Contact offre il modulo I/O adatto.

I vantaggi

  • Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali, ampie funzionalità e rete aperta
  • Disponibilità e produttività dell’impianto incrementate grazie a prodotti particolarmente affidabili
  • Maggiore sicurezza grazie all'utilizzo di tecnologie innovative

Sistemi I/O per qualsiasi applicazione

Sistemi I/O di Phoenix Contact per qualsiasi applicazione  

Ampia scelta: dispositivi I/O di Phoenix Contact per qualsiasi applicazione

La vasta gamma di prodotti di Phoenix Contact offre i dispositivi I/O ideali per il rilevamento dei segnali. La tecnologia di comprovata efficacia è alla base di prodotti innovativi con molteplici funzionalità: la vicinanza al cliente e gli sviluppi oculati garantiscono costanti miglioramenti.

  • Scegliete da una vasta gamma di moduli I/O per il quadro elettrico, anche per una comunicazione particolarmente rapida di dati.
  • Per l'impiego sul campo utilizzate dispositivi I/O a moduli espandibili con elevata funzionalità oppure dispositivi particolarmente robusti in struttura compatta per rigide condizioni industriali.
  • Realizzate applicazioni di sicurezza con i nostri moduli PROFIsafe, anche senza controllore di sicurezza, con la tecnologia SafetyBridge.
  • I sistemi di collegamento intelligente come la tecnologia Push-in o il bloccaggio rapido SPEEDCON assicurano un cablaggio pratico e risparmio di tempo durante l'installazione.
  • Con i nostri IO-Link/convertitori analogici e con i master IO-Link potrete essere particolarmente flessibili anche in campo e realizzare una comunicazione analogica senza conduttori schermati.

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology

Entra a far parte della PLCnext Community

Qui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.

PLCnext Community
Visita la PLCnext Community