INTERBUS

INTERBUS

Trasmissione dati rapida e sicura

Da oltre 20 anni INTERBUS è il sistema di comunicazione di successo mondiale nelle installazioni di macchine e impianti.

Torna a Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

Categorie

Il sistema di bus di campo INTERBUS collega uniformemente le periferiche con i controllori in uso. Mediante il cavo bus seriale collegate sensori e attuatori, controllate le macchine e le parti di impianto e collegate i sistemi sovraordinati. Per l'implementazione delle interfacce master e slave INTERBUS Phoenix Contact offre un'ampia scelta di chip di protocollo.

I vantaggi

  • Semplice installazione e messa in servizio tramite configurazione automatica di tutte le utenze esistenti nell'organizzazione.
  • Incremento della disponibilità degli impianti grazie a una diagnosi degli errori chiara e specifica
  • Trasmissione dati affidabile mediante la struttura fisica
  • Salvaspazio: il più piccolo chip di protocollo disponibile nella tecnologia di bus di campo
  • Elevata immunità ai disturbi EMC grazie ad una trasmissione stabile dei dati
  • Elevata efficienza di protocollo: le informazioni vengono trasmesse con overhead ridotto

INTERBUS per la moderna automazione

Componenti per la realizzazione di sistemi completi  

Svariati componenti INTERBUS

Con INTERBUS come sviluppo proprietario, Phoenix Contact ha condizionato gli standard di settore. Presso Phoenix Contact potrete trovare tutti i componenti per la realizzazione completa del sistema, ad esempio unità INTERBUS-I/O, moduli funzionali e controllori.

Con la nuova generazione delle soluzioni di interfaccia INTERBUS sarete in grado di soddisfare i requisiti in continua crescita nella tecnica di automazione. Realizzate le funzioni master e slave con le soluzioni ASIC (Application Specific Integrated Circuit) o FPGA (Field Programmable Gate Array) di Phoenix Contact. In questo modo sarete in grado di garantire la disponibilità della tecnologia INTERBUS per i vostri impianti a lungo e in maniera economica.

Struttura master/slave

Chip di protocollo INTERBUS  

Chip di protocollo SUPI4

Scoprite le nuove possibilità: con i chip di protocollo slave compatti potrete implementare rapidamente la vostra soluzione INTERBUS.

Le utenze che supportano l'ampiezza dei dati massima di INTERBUS si integrano con il chip di protocollo slave SUPI4. Non è più necessario l'utilizzo di ampliamenti di registro. La velocità in baud viene riconosciuta automaticamente e non deve essere impostata.

Phoenix Contact mette inoltre a disposizione la diagnostica INTERBUS completa. La diagnostica tramite un microcontrollore esterno appartiene al passato.

Tutte le varianti per l'implementazione dei master INTERBUS sono a vostra disposizione:

  • Chip di protocollo master INTERBUS
  • INTERBUS UART
  • Soluzione FPGA

Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Altre informazioni