Torna alla panoramica

Sistemi di programmazione IEC 61131

MULTIPROG è un sistema di programmazione, uno strumento cardine per lo sviluppo di applicazioni di automazione. Gli impianti sono sempre più complessi e le operazioni di messa in funzione e manutenzione si sono trasformate in compiti molto impegnativi. Grazie all'uso di strumenti potenti e semplici da comandare, potrete controllare anche impianti e applicazione complesse.

Sistema di programmazione a norma IEC 61131 MULTIPROG EXPRESS

Schermata MULTIPROG EXPRESS  

MULTIPROG EXPRESS – perfetto per controllori di complessità medio - bassa

MULTIPROG EXPRESS è la versione leggera del sistema di programmazione IEC 61131, MULTIPROG. Questo strumento di programmazione è facile da utilizzare e si rivolge principalmente alla programmazione di applicazioni PLC di minore complessità. Il punto di forza si basa sul supporto all'utente molto pratico.

Il sistema di programmazione offre un'ampia serie di funzioni collaudate per lo sviluppo intuitivo e rapido di applicazioni. Alcuni automatismi intelligenti semplificano l'introduzione di istanze di programma nel task o la gestione di variabili.

Torna su

Sistema di programmazione a norma IEC 61131 MULTIPROG PRO

Schermata MULTIPROG PRO  

MULTIPROG PRO – perfetto per controllori molto complessi e per applicazioni di controllori estremamente impegnative

MULTIPROG PRO è il sistema di programmazione a norma IEC 61131 per applicazioni di automazione con requisiti medio-alti. Si tratta di un supporto professionale per tutte le fasi del progetto, anche per l'ingegnerizzazione di controllori eterogenei e distribuiti in impianti e applicazioni complesse. Il programma è facile e intuitivo, nonostante la vasta gamma di funzioni offerte all'utente.

Torna su

Download della demo del software

Il pulsante consente di accedere all'area per il download della demo del software relativo al controllo secondo norma IEC 61131.

Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
Download

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo