Morsetti ibridi

Due in uno

Due in uno

Un morsetto, due modalità di connessione. Traete vantaggio da questa tecnica innovativa.

Torna a Connessione a barriera

Categorie

Cerca in Morsetti ibridi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i morsetti ibridi di Phoenix Contact potrete comodamente combinare le modalità di connessione offerte, sfruttando cosi i rispettivi vantaggi per il quadro elettrico e per le connessioni di campo.

I vantaggi

  • Libertà di scelta del sistema di collegamento: possibilità di soddisfare simultaneamente i requisiti per il cablaggio sia interno che esterno grazie a diverse modalità di connessione in un unico morsetto
  • Collegamento con capocorda ad anello molto pratico grazie al principio di attacco a vite con guida elastica, con fissaggio integrato e senza necessità di manutenzione
  • L'inserimento è semplice e può essere svolto senza l'utilizzo di attrezzi grazie al collegamento push-in multicavo
  • Semplice ripartizione del potenziale con il sistema di ponte
  • Sicurezza dell'utente grazie alla protezione dai contatti involontari integrata
  • Sicurezza dell'utente grazie alla protezione dai contatti involontari integrata
  • Riduzione dei costi logistici grazie al sistema di accessori universali CLIPLINE complete

Morsetto per la realizzazione di quadri elettrici

Combinazioni flessibili grazie ai morsetti ibridi  

Combinazioni flessibili grazie ai morsetti ibridi

Desiderate utilizzare diversi sistemi di collegamento per i lati interni ed esterni del quadro elettrico? Con i morsetti ibridi vi offriamo una soluzione pratica e interessante per soddisfare le vostre esigenze.

Con stesso profilo delle viti BT e dei morsetti push-in BTP.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55