Morsetti ibridi

Due in uno

Due in uno

Un morsetto, due modalità di connessione. Traete vantaggio da questa tecnica innovativa.

Torna a Connessione a molla

Categorie

Cerca in Morsetti ibridi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Combinate sapientemente le modalità di connessione e utilizzate in maniera personalizzata i relativi vantaggi per il quadro elettrico e le connessioni di campo con i morsetti ibridi di Phoenix Contact.

I vantaggi

  • Soddisfare i requisiti per il cablaggio sia interno sia esterno grazie a diverse modalità di connessione in un morsetto
  • Libera scelta della modalità di connessione grazie a due possibilità di combinazione
  • Salvaspazio grazie alla forma compatta
  • Distanze uniformi dai canali di cablaggio: profilo identico a morsetti passanti e di terra

Morsetti per installazioni del quadro elettrico

Morsetti ibridi  

Combinazioni intelligenti con i morsetti ibridi

Desiderate utilizzare diverse modalità di connessione per i lati interni ed esterni del quadro elettrico? Con i morsetti ibridi vi offriamo una soluzione pratica e interessante per soddisfare le vostre esigenze.

Scegliete semplicemente la combinazione pià adatta:

  • con collegamento a molla e connessione a vite
  • con collegamento a molla e connessione rapida

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55