Relè statici trifase stand-alone

Relè statici trifase stand-alone

Commutazione intelligente e protezione affidabile

Efficienza nella gestione dei costi grazie alla possibilità di scegliere le funzioni in base alle esigenze

Torna a Motor starter

Categorie

Cerca in Relè statici trifase stand-alone

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Commutazione sicura e affidabile di motori con i relè statici trifase. I dispositivi trovano applicazione ovunque sia necessario invertire e proteggere motori asincroni trifase da 50 W a 3 kW. La gamma di relè statici trifase è costituita da avviatori diretti e invertiti, disponibili con diversi funzioni come ad esempio l'arresto di emergenza e la protezione del motore.

I vantaggi

  • Ingombro ridotto grazie al design compatto: soli 22,5 mm di larghezza
  • Cablaggio semplice grazie al circuito per il blocco integrato e al cablaggio dei carichi
  • Durata fino a 10 volte maggiore garantita dalla commutazione protetta con tecnologia ibrida CONTACTRON
  • Protezione del motore regolabile fino a 9 A
  • Disattivazione sicura grazie alla funzione Safety integrata fino a SIL 3 e PL e

Relè statici trifase con protezione contro il cortocircuito

Protezione contro il corto circuito

I relè statici trifase CONTACTRON sono conformi al tipo di assegnazione II a norma IEC/EN 60947-4-2. Questo significa protezione delle persone, delle macchine e degli impianti, anche in caso di cortocircuito. Per riprendere il funzionamento è sufficiente sostituire i fusibili e l'apparecchiatura è di nuovo pronta all'uso.

Adattatore di montaggio per sbarre di potenza

Adattatore di montaggio per sbarre di potenza

Il montaggio dei relè statici trifase può essere realizzato in modo flessibile grazie all'adattatore. I vantaggi sono molti:

  • Montaggio diretto su guida DIN o su barra collettrice della corrente
  • Separazione sicura della potenza del motore
  • In caso di interventi di manutenzione e servizio, estraendo l'apparecchiatura dall'adattatore, le uscite del motore possono essere sezionate dalla tensione di rete in modo sicuro

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55