Relè statici trifase - collegabili in rete

Relè statici trifase - collegabili in rete

Semplicità del collegamento in rete

Semplice collegamento in rete dei relè statici trifase con IO-Link, integrati tramite il collegamento del sistema Interface.

Torna a Motor starter

Categorie

Cerca in Relè statici trifase - collegabili in rete

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'integrazione in sistemi di bus di campo viene realizzata mediante il collegamento del sistema INTERFACE. Per i comuni sistemi bus di campo sono disponibili appositivi gateway. Trasferite i dati del processo in modo semplice e collegate in rete i dispositivi, sia con il sistema Interface che con le varianti IO-Link disponibili. Oltre allo spazio e alla riduzione della complessità del cablaggio, sfruttate le funzionalità diagnostiche. Il collegamento dei singoli dati di processo consente di soddisfare i requisiti delle applicazioni, anche per quanto riguarda la digitalizzazione e Industrie 4.0.

I vantaggi

  • Collegamento al bus di campo flessibile e semplice con l'apposito gateway
  • Semplice alimentazione a 24 V dai dispositivi IFS senza cablaggio aggiuntivo
  • Rapido collegamento di altre utenze IFS grazie al concetto di aggancio del connettore bus per guida DIN
  • Eliminazione delle schede I/O (controllore), grazie a 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali sul gateway

Collegamento su bus di campo tramite sistema Interface (IFS)

Collegamento su bus di campo tramite sistema Interface (IFS)

Gli avviatori ibridi vengono collegati alla rete PROFINET mediante EMPNET-GATEWAY-IFS. Il collegamento avviene tramite connettore bus per guida DIN che fornisce la tensione di alimentazione 24V e comanda le apparecchiature. Le uscite digitali per il comando degli avviatori non sono necessarie. I motori sono disattivati ​​tramite ingressi di abilitazione con un relè di sicurezza, o un controllore di sicurezza, secondo PL e. L'EM-PNET-GATEWAY-IFS dispone di otto ingressi digitali e di quattro uscite liberamente parametrizzabili. Per una struttura modulare o decentrata è possibile utilizzare meno schede IO sul controllore o anche IO remoti. Basta collegare l'interruttore di posizione direttamente al gateway PROFINET.

Relè statici trifase per il collegamento con tecnologia IO-Link

Relè statici trifase per il collegamento con tecnologia IO-Link

Le varianti IO-Link collegabili in rete permettono una comunicazione universale tra il livello di campo e il livello di controllo, in modo tale che i dati di processo possano essere facilmente trasmessi. I vantaggi nella pratica sono: 

  • Flessibilità per l'utilizzo all'interno del quadro elettrico centrale e nel quadro di controllo decentrato
  • Maggiore disponibilità dell'impianto grazie a intervalli di manutenzione basati sui dati di processo
  • Commutazione resistente e affidabile grazie alla tecnologia ibrida

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55