Relè statici trifase - modulari

Relè statici trifase modulari

Semplicità nella sicurezza funzionale

I relè statici trifase modulari garantiscono un'elevata affidabilità degli impianti e un utilizzo semplificato.

Torna a Motor starter

Categorie

Cerca in Relè statici trifase - modulari

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

CONTACTRON pro è la nuova serie di prodotti Phoenix Contact espandibile in maniera modulare, che offre un'integrazione semplificata della sicurezza. Tutto basato sulla tecnologia ibrida: per una maggiore semplicità nella sicurezza funzionale, un'elevata affidabilità degli impianti e un impiego senza complicazioni

I vantaggi

  • Arresto di gruppo semplificato tramite connettore bus su guida DIN dopo l'arresto di emergenza, grazie al relè di sicurezza a monte.
  • Elevata affidabilità degli impianti grazie a una durata di servizio 10 volte maggiore con la tecnologia ibrida
  • Praticità d'uso: con il connettore bus per guide di montaggio si riduce la complessità del cablaggio e di conseguenza i costi
  • Messaggio di risposta sullo stato del motore attendibile, grazie al modulo relè opzionale.

Arresto di gruppo semplificato

Arresto di gruppo semplificato

Il relè di sicurezza installato a monte garantisce un arresto sicuro dei motori collegati dopo un arresto d'emergenza fino al Performance Level e. Grazie ai moduli certificati TÜV, la sicurezza funzionale diventa estremamente semplice.

Elevata affidabilità dell'impianto

Elevata affidabilità dellimpianto

Durata dieci volta maggiore con la tecnologia ibrida CONTACTRON: sperimentate una maggiore affidabilità degli impianti grazie alla combinazione di semiconduttori esenti da usura e robusti relè.

Semplicità d'uso

Semplicità duso

Il connettore bus per guide di montaggio consente di ridurre la complessità del cablaggio e di conseguenza i costi: approfittate del collegamento a ponte del segnale (alimentazione 24 V, Ground e Enable) e dell'espansione con contatti di conferma.

Messaggio di risposta attendibile

Messaggio di risposta attendibile

Il feedback aggiuntivo sullo stato del motore aumenta l'affidabilità del sistema: un modulo relè opzionale consente di acquisire in modo affidabile lo stato del motore, ad es. rotazione in senso orario o antiorario.

CONTACTRON pro nel dettaglio

Contactron pro nel dettaglio

Utilizzando il connettore bus per guida DIN, il blocco del gruppo di arresto di emergenza di tutti gli avviatori motore ibridi successivi può essere realizzato senza ulteriore sforzo del cablaggio.

Inoltre, tutti i moduli possono essere alimentati tramite l'alimentatore del sistema. Il modulo di feedback opzionale consente il monitoraggio dello stato del motore dalla sala di controllo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55