Torna alla panoramica

Relè statici ibridi

Collegamento bus di campo mediante sistema INTERFACE (IFS)

Esempio applicativo con sistema IFS  

Collegamento su bus di campo tramite un sistema INTERFACE

I relè statici trifase vengono collegati alla rete PROFINET mediante EMPNET-GATEWAY-IFS. Il collegamento avviene tramite connettore bus per guida DIN che fornisce la tensione di alimentazione 24V e comanda le apparecchiature. Le uscite digitali per il comando dei relè statici non sono necessarie. I motori possono essere spenti in modo sicuro mediante ingressi con relè di sicurezza o comando protetto secondo PL e. EM-PNET-GATEWAY-IFS ha otto ingressi digitali e quattro uscite liberamente parametrizzabili. Soprattutto per una struttura modulare o decentrata è possibile fare a meno di schede I/O sul controllore o anche di I/O remoti.
A questo scopo l'interruttore di posizione viene collegato direttamente al gateway PROFINET.

Relè statici trifase per il collegamento con tecnologia I/O-Link

Controllo del motore con relè statici trifase decentrati grazie al collegamento in rete con IO-Link  

Controllo del motore con relè statici trifase decentrati grazie al collegamento in rete con IO-Link

Commutazione e inversione dei motori rapida e affidabile grazie ai relè statici trifase CONTACTRON. Le nuove varianti collegabili in rete permettono una comunicazione universale tra il livello di campo e il livello di controllo, in modo tale che i dati di processo possano essere facilmente trasmessi.

I vantaggi:

  • Interfaccia IO-Link per il collegamento diretto e la trasmissione dei dati di processo
  • Utilizzo flessibile sia nel quadro elettrico centrale che nel quadro di comando decentrato
  • Maggiore disponibilità dell'impianto grazie a intervalli di manutenzione basati sui dati di processo
  • Commutazione resistente e affidabile grazie alla tecnologia ibrida
  • Risparmio di spazio nell'applicazione grazie al design compatto

Collegamento al bus di campo tramite ­SmartWire-DT™

Esempio applicativo con SmartWireDT™  

Collegamento al bus di campo tramite ­SmartWireDT™

I relè statici trifase e i dispositivi di comando e segnalazione vengono collegati in modo diretto con il controllore mediante un sistema SmartWire-DT™ attraverso un gateway. SmartWire-DT™ riduce la complessità del cablaggio. In questo modo potrete approfittare di armadi di comando chiari e compatti. Lo spegnimento sicuro si ottiene con un relè di sicurezza PSR.

 

Tecnologia SmartWire-DT™

Tecnologia SmartWire-DT™  

Tecnologia SmartWire-DT™

Con SmartWire-DT™ si persegue il concetto di cablaggio efficiente dei relè statici trifase CONTACTRON. Al sistema SmartWire-DT™ è affidato il complesso cablaggio in parallelo fino a 99 utenze.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55