Torna alla panoramica

Protezione sicura

Relè statici trifase con protezione da cortocircuito integrata

Fusibile integrato  

Quattro funzioni più fusibile integrato

I relè statici trifase CONTACTRON sono conformi al tipo di assegnazione II a norma IEC/EN 60947-4-2.

Ciò significa: protezione delle persone, delle macchine e degli impianti anche in caso di cortocircuito. Per riprendere il funzionamento è sufficiente sostituire i fusibili e l'apparecchiatura è di nuovo pronta per l'uso.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55