Connettori ibridi per il collegamento del motore

Connettori ibridi per il collegamento del motore

Rapido e affidabile

Elevata praticità nell'installazione grazie alla trasmissione rapida e brevi tempi per la sostituzione.

Torna a Connettori rettangolari modulari

Categorie

Cerca in Connettori ibridi per il collegamento del motore

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I connettori ibridi per il collegamento del motore combinano i segnali e la potenza in una custodia. L'installazione del connettore senza l'utilizzo di utensili, tramite connessione Push-in, vi consente di risparmiare tempo prezioso per l'installazione. Grazie al ponticello stella-triangolo non è necessario preimpostare la trasmissione. Per una connessione efficiente dal motore al convertitore di frequenza, è possibile combinare idealmente le serie HC-MOT e VARIOCON.

I vantaggi

  • Connessione rapida del motore grazie alla connessione a molla Push-in
  • Elevata flessibilità grazie alla connessione di segnali e potenze integrate in un unico connettore
  • Nessuna apertura del motore necessaria grazie al ponticello stella-triangolo innestabile
  • Blocco a staffa per una connessione in totale sicurezza

Ponticello stella-triangolo

Ponticello stella-triangolo  

Ponticello stella-triangolo

Nel caso di un connettore per motori, il ponticello stella-triangolo del motore si trova nella custodia protettiva. Per riposizionare il ponticello della morsettiera, non è necessario aprire prima il motore. È sufficiente sollevare la custodia e ruotare il ponticello stella-triangolo.

  • Il collegamento stella-triangolo avviene direttamente sul connettore
  • Non è necessario l'utilizzo di nessun utensile, è sufficiente un cacciavite

Blocco a staffa

Blocco a staffa  

Blocco a staffa

Il resistente blocco a staffa permette di separare il collegamento del motore in tutta semplicità e in pochissimi secondi.

  • Elevata sicurezza della connessione grazie al resistente blocco a staffa
  • Grado di protezione IP67 (quando connesso)
     

Codifica rapida

Codifica rapida con profili in plastica  

Codifica rapida con profili in plastica

Per una protezione efficace da collegamenti involontari, è necessario montare i profili in plastica.

  • Protezione efficace da collegamenti involontari con 20 conduttori

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori rettangolari modulari