Hub Ethernet

Collegamento industriale

Collegamento industriale

La soluzione semplice e rapida per Powerlink e FL Net: hub industriali

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Hub Ethernet

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La configurazione base per una comunicazione affidabile nel vostro impianto di automazione: gli hub industriali di Phoenix Contact sono i componenti Ethernet adatti e robusti con i quali è possibile collegare anche grandi reti CSMA/CD.

I vantaggi

  • Realizzare reti di grandi dimensioni in maniera conveniente grazie agli hub con fino a 16 porte
  • Impiego variabile grazie alla velocità di trasmissione commutabile da 10 o 100 MBit/s
  • Facilmente impostabili a cascata con cavi standard
  • Nessuna configurazione: trasparenza totale in rete
  • Rapida elaborazione dei dati mediante tempi di latenza brevi

Tecnica collaudata: montaggio compatto sulla guida di supporto

Hub con porte outcross e interruttore 10/100 MBit/s  

Hub con porte outcross e interruttore 10/100 MBit/s

I nostri hub convincono grazie alla loro alta compatibilità elettromagnetica e l'alimentazione ridondante. Per una versatilità massima inoltre offrono:

  • Velocità di trasmissione variabile: grazie all'interruttore sulla parte frontale della custodia è possibile adeguare la larghezza di banda all'utenza finale: 10 o 100 MBit/s.
  • Ampliamento facile: grazie alle porte outcross è possibile collegare fino a tre hub con 16 porte mediante cavi standard dritti o incrociati. Ciò significa fino a 44 dispositivi finali in un dominio di collisione.  

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55