Relè di sicurezza ultracompatti

Relè di sicurezza ultracompatti a partire da 6 mm

Sicurezza a partire da 6 mm

Ridefinizione delle dimensioni: i relè di sicurezza ultracompatti garantiscono una piena potenza nel minor spazio di installazione.

Torna a Relè di sicurezza

Categorie

Cerca in Relè di sicurezza ultracompatti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I PSRmini sono i relè di sicurezza più sottili sul mercato. Phoenix Contact offre una sicurezza collaudata, con contatti ad apertura forzata, su una larghezza di soli 6 e 12 mm. La struttura adeguata alle reali necessità, a partire da un unico circuito di abilitazione, garantisce la massima flessibilità nella vostra applicazione, senza alcuna limitazione della potenza.

I vantaggi

  • Fino al 70% di risparmio di spazio senza limitazione di potenza grazie alla tecnologia a relè proprietaria
  • Massima sicurezza e disponibilità grazie ai contatti ad apertura forzata
  • Ottimazione del rapporto costi/benefici nella realizzazione di applicazioni a partire da un unico circuito di abilitazione
  • Ampio campo di applicazione grazie all'estesa gamma di prodotti, compatibili con i più svariati trasduttori di segnale
  • Omologazioni per tutti i mercati internazionali
  • I relè di sicurezza PSRmini sono parte del sistema COMPLETE line

Relè di sicurezza conformi alla nuova normativa per gli ascensori

Relè di sicurezza PSRmini PSR-MC37  

Relè di sicurezza PSRmini conformi alla nuova normativa per gli ascensori EN 81-20

Dal 01.09.2017 i dispositivi di comando per ascensori devono soddisfare, in tutta Europa, gli elevati requisiti imposti dalla nuova normativa EN 81-20. Un requisito prevede che tutti gli ascensori siano dotati di griglie luminose alle porte. I valori limite sono stati incrementati anche nel determinare le distanze di dispersione e le distanze dai circuiti di sicurezza. Il nuovo relè di sicurezza PSRmini PSR-MC37 soddisfa tutti i requisiti di sicurezza necessari. Il dispositivo di commutazione ha una larghezza di soli 22,5 mm ed è utilizzato per il ponticellamento di interruttori di porte e sistemi di bloccaggio.

Soluzioni modulari per l'ingegneria meccanica

PSRmini per lapplicazione nel quadro elettrico  

Funzioni di sicurezza in condizioni di spazio ottimali

Come costruttori di macchine, conoscete le dinamiche e le esigenze del vostro mercato. La tecnica di sicurezza riveste sempre e comunque un ruolo fondamentale. Norme e direttive possono dare un importante contributo.

Con PSRmini vi offriamo la possibilità di creare nuovi concetti di sicurezza con molti vantaggi:

  • Ottimizzazione dell'ingombro nell'armadio di comando
  • Elevata disponibilità e compatibilità dei componenti dell'impianto
  • Ampie omologazioni per i mercati internazionali

Tecnologia in formato relè per Phoenix Contact

Tecnologia in formato relè per Phoenix Contact  

Relè elementari con contatti ad apertura forzata

Il cuore del relè di sicurezza è il relè elementare proprietario con contatti ad apertura forzata. L'innovativa tecnologia a relè di Phoenix Contact offre la massima sicurezza e convince per i numerosi dettagli tecnologici:

  • Elevate capacità di commutazione fino a 6 A
  • Massima disponibilità grazie al doppio contatto diagnostico

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Tecnologia a relè di PHOENIX CONTACT

Massima efficienza con minimo ingombro.

Altre informazioni