Moduli relè estremamente compatti

Moduli relè estremamente compatti

Piccoli e potenti

Questa serie di relè universalmente utilizzabile offre molteplici possibilità di applicazione.

Torna a Moduli con relè elettromeccanici e a stato solido

Categorie

  • Elenco prodotti Accessori
    Accessori

    L'accessorio comprende aste di sostegno per relè e contrassegni di marcatura fino a ponticelli a doppino in colori diversi.

  • Elenco prodotti Base
    Base

    Base relè con connessione a vite o a molla per relè di potenza in miniatura.

  • Elenco prodotti Moduli completi
    Moduli completi

    I moduli completi sono utilizzabili universalmente e sono composti da un morsetto base e un relè elettromeccanico a innesto.

  • Elenco prodotti Relè singolo
    Relè singolo

    I relè singoli con scatole di montaggio modulari possono essere ordinati singolarmente e combinati in modo individuale.

Cerca in Moduli relè estremamente compatti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il relè PLC INTERFACE è la potente interfaccia tra il controllore e la periferica dell'impianto. Con PLC-INTERFACE avete a disposizione una vasta gamma di relè a stato solido e di relè a innesto extracompatti. Sono disponibili inoltre numerosi accessori e cablaggi di sistema.

I vantaggi

  • Connessioni semplici a scelta: connessioni a vite, a molla o Push-in
  • Rapida ripartizione del potenziale grazie alla possibilità di ponticellamento
  • Spessore di 6,2 mm con relè a innesto e relè a stato solido
  • Sistema di relè PLC più cablaggio di sistema per il collegamento rapido e a innesto tra controllore e relè
  • I moduli relè estremamente compatti sono parte del sistema COMPLETE line

Interfacce universali ed economiche

Moduli con relè elettromeccanici di Phoenix Contact  

Elementi di commutazione tra il dispositivo di controllo e gli attuatori o i sensori

I relè elettromeccanici sono elementi di commutazione tra il dispositivo di controllo e gli attuatori o i sensori. Utilizzate i relè come interfacce universali ed economiche.

È possibile utilizzare moduli relè elettromeccanici dello stesso tipo per tensione di commutazione AC e DC.

Viene posta maggiore attenzione sulle seguenti applicazioni:

  • Separazione galvanica
  • Adattamento della tensione di livelli di tensione spesso diversi
  • Amplificazione di potenza
  • Moltiplicazione del segnale con moduli relè con più contatti (ad esempio per una conferma del segnale)

Potete impostare i moduli relè su un'area di tensione e di corrente molto ampia. I moduli possono quindi sopportare un sovraccarico temporaneo.

Interfaccia di alta qualità

Relè a stato solido di Phoenix Contact  

Relè a stato solido per applicazioni industriali

I relè a stato solido commutano segnali da pochi mA fino a 10 A in modo resistente all'usura nelle applicazioni industriali. Funzionano da interfacce durevoli e di alta qualità tra il controllore e gli attuatori e i sensori.

Potete scegliere una tra le diverse tecnologie disponibili per i relè a stato solido: per carichi di commutazione AC o DC.

Viene posta maggiore attenzione sulle seguenti applicazioni:

  • Separazione galvanica
  • Adattamento della tensione per livelli di tensione spesso diversi
  • Amplificazione di potenza

I moduli portarelè sono disponibili in tutte le tensioni di controllo e di carico di uso comune fino a 250 V AC. Inoltre, i circuiti di protezione integrati garantiscono un funzionamento sicuro in caso di sovratensioni transitorie.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Moduli con relè elettromeccanici e a stato solido