Torna alla panoramica

Spiegazione del nome prodotto per l'articolo della serie MINI Analog Pro

Tra le altre cose, la designazione sul prodotto fornisce anche informazioni sulla funzione, la fornitura e la tecnologia di connessione dei dispositivi.
L'esempio seguente mostra come decodificare il nome.

Isolatore galvanico a 3 vie

Esempio della struttura del nome del prodotto per gli articoli della serie MINI Analog Pro

Nell'esempio dell'isolatore galvanico a 3 vie MINI MCR-2-UI-UI-PT vi mostriamo come decodificare i singoli segmenti del nome del prodotto:

DescrizioneDenominazioneSpiegazione
FamigliaMINI MCRIsolatore galvanico ultracompatto, larghezza costruttiva 6,2 mm
Funzione2con connessione a innesto e misurazione della corrente durante il funzionamento
Aggiunta 1RPSS
RPS
FM
TB
PTB
CVCS
SPS
Repeater power supply smart
Repeater power supply
Fault Monitoring
Terminal block
Power terminal block
Sorgente di tensione/corrente costante
Alimentazione sensore
IngressoUI
U
I
TC
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
Ingresso di tensione o corrente
Ingresso di tensione
Ingresso di corrente
Segnali termoelemento
Attuatore di prossimità NAMUR o interruttore
Termoresistenza e sensori RTD
Segnale di ingresso 0 ... 20 mA
Segnale di ingresso 4 ... 20 mA
Potenziometro (resistenza)
Termoresistenza e termoelementi, mV
Ingresso di frequenza
UscitaUI
I
U
2I
F
REL
RC
I0
I4
UIRO
2RO
FRO
2UI
Uscita di tensione o corrente
Uscita di corrente
Uscita di tensione
due uscite di corrente
Frequenza, segnale di uscita PWM
Uscita relè di scambio
Contatto relè chiuso a riposo
Segnale di uscita 0 ... 20 mA
Segnale di uscita 4 ... 20 mA
Uscita di tensione o corrente e contatto relè aperto a riposo
due contatti aperti a riposo
Frequenza, segnale di uscita PWM e contatto aperto a riposo
due uscite di tensione o corrente
AlimentazioneILP
OLP
Alimentazione per loop d'ingresso
Alimentazione per loop di uscita
Aggiunta 20
4
Segnale di corrente 0 ... 20 mA
Segnale di corrente 4 ... 20 mA
Connessione


PT

Connessione a vite
Push-in Technology

Configurazione
NC
C
nessuna configurazione, configurazione standard
nessuna configurazione, configurazione standard
configurazione ordine, modificabile
 
Aggiunta 30
4
Segnale di corrente 0 ... 20 mA
Segnale di corrente 4 ... 20 mA

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura