Torna alla panoramica

Ponticellamento dell'energia e messaggio generale di errore con il connettore bus per guida di supporto

Alimentazione di tensione flessibile e semplice

Alimentazione di tensione tramite il connettore per guide di supporto  

Il connettore per guide di supporto assicura la massima flessibilità in termini di alimentazione di tensione e diagnostica

Gli isolatori galvanici MINI Analog Pro offrono una soluzione di sistema flessibile per l'alimentazione degli apparecchi. A questo scopo la tensione di alimentazione viene ponticellata con il connettore bus modulare per guida di supporto. Esso permette di semplificare il cablaggio, l'espansione del sistema o la sostituzione del modulo anche durante l'esercizio.

Il connettore bus per guida di supporto offre tre possibilità di alimentazione delle apparecchiature:

1. Alimentazione DC diretta in un modulo MINI Analog Pro a scelta:

  • Per massimo 16 moduli MINI Analog Pro
  • Non sono necessari altri accessori oltre al connettore bus per guida di supporto

2. Mediante un modulo di alimentazione a profilo identico:

  • Per massimo 115 moduli MINI Analog Pro
  • Consente anche un'alimentazione ridondante e il monitoraggio dell'alimentazione

3. Tramite l'alimentazione di sistema con ingresso a range esteso da 85-264 V AC:

  • quando non è disponibile alcuna alimentazione DC
  • per massimo 60 moduli MINI Analog Pro

 

Fault Monitoring: pratico messaggio generale di errore

Messaggio generale di errore con la funzione di monitoraggio  

Misurazione dei segnali di corrente durante l'esercizio

La funzione di monitoraggio degli errori Fault Monitoring rappresenta una soluzione modulare per la segnalazione pratica delle anomalie in applicazioni a più canali.

A seconda del tipo di modulo è possibile segnalare le seguenti anomalie attraverso un segnale generale di errore:

  • Superamento per eccesso del range di misura
  • Superamento per difetto del range di misura
  • Rottura filo
  • Corto circuito
  • Errore del modulo

Inoltre è possibile individuare e segnalare la mancanza della tensione di alimentazione sul morsetto di alimentazione. La modularità si contraddistingue per la possibilità di collegare il sistema di controllo errori sia sul lato campo che sul lato controllo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura