Morsetti per alte temperature

Estrema sicurezza di contatto

Estrema sicurezza di contatto

Sicurezza di collegamento con l'isolamento ceramico anche a temperature estreme.

Torna a Connessione a vite

Categorie

Cerca in Morsetti per alte temperature

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

In condizioni di esercizio severe, in aree a rischio d'incendio e in caso di aggressivi chimici, i morsetti per alte temperature di Phoenix Contact rappresentano la giusta soluzione. Affidatevi all'estrema sicurezza confermata dall'omologazione Ex.

I vantaggi

  • Facile funzionamento e applicazione grazie alla collaudata connessione a vite
  • Elevata sicurezza per gli impieghi in condizioni severe e a rischio di esplosione
  • Ingombro ridotto grazie alla forma compatta
  • Semplice ripartizione del potenziale grazie al ponticellamento a catena

Applicazione a temperature elevate

Morsetti per alte temperature  

Affidabilità a temperature elevate

Necessitate di un collegamento sicuro? Anche in caso di sollecitazioni elevate causate da calore e sbalzi termici estremi? I morsetti per alte temperature di Phoenix Contact sono adatti a temperature d'impiego fino a 220 C.

Inoltre:

  • i morsetti per alte temperature sono realizzati con un materiale isolante resistente alle temperature e ignifugo.
  • Il montaggio avviene su guide di supporto G NS 32 mediante l'inserimento sicuro della serratura a scatto nel piedino.
  • È possibile una semplice ripartizione del potenziale grazie al ponticellamento a catena.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55