Morsetti di potenza

Morsetti di potenza

Per semplificare il cablaggio di potenza

Collegate in modo semplice, sicuro e rapido grandi sezioni del conduttore fino a 185 mm²

Torna a Connessione Push-in

Categorie

Cerca in Morsetti di potenza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I morsetti di potenza a molla PTPOWER con sistema di collegamento Power-Turn offrono la connessione più rapida e semplice attualmente disponibile per il cablaggio di conduttori di grandi dimensioni. Collegate i conduttori fino a 185 mm² e 1500 V IEC / 1000 V UL azionando semplicemente la leva di comando.

I vantaggi

  • Facilità di collegamento con la tecnica Power-Turn
  • Facile presa di tensione con i morsetti a scatto
  • Facile ripartizione del potenziale grazie ai ponticelli inseribili o a innesto
  • Possibilità universali di prova e siglatura
  • Montaggio flessibile grazie alle versioni a montaggio diretto o su guida
  • Riduzione dei costi logistici e di montaggio con i blocchi morsetti preassemblati
  • Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universali della serie CLIPLINE complete

Sistema di collegamento Power-Turn

Sistema di collegamento Power-Turn  

Sistema di collegamento Power-Turn

Con la connessione a molla Power-Turn brevettata si possono collegare in modo semplice e rapido conduttori di grandi dimensioni con un semplice cacciavite e l'azionamento di un'unica leva.
Fino a tre molle di compressione realizzate in acciaio di alta qualità in combinazione con la base prismatica del morsetto assicurano un collegamento conduttore stabile nel tempo e a prova di vibrazioni.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Morsetti di potenza PTPOWER

Per il cablaggio di conduttori di grandi dimensioni.