Morsetti di potenza

Morsetti di potenza

Potenti

Collegate in modo sicuro grandi sezioni del conduttore fino a 240 mm².

Torna a Connessione a vite

Categorie

Cerca in Morsetti di potenza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Qualunque cosa desiderate: grandi sezioni trasversali, massime forze di contatto, la possibilità di creare ponti e le opzioni di montaggio flessibili rendono i morsetti di potenza dispositivi universali per il cablaggio di potenza.

I vantaggi

  • Facile funzionamento e applicazione grazie alla collaudata connessione a vite
  • Nessuna manutenzione grazie agli elementi a molla del corpo morsetti
  • Facile presa di tensione con i morsetti a scatto
  • Facile ripartizione del potenziale grazie ai ponticelli inseribili o a vite
  • Possibilità universali di prova e siglatura
  • Montaggio flessibile grazie alle versioni a montaggio diretto o su guida
  • Riduzione dei costi logistici e di montaggio con i blocchi morsetti preassemblati

Distributore potenziale di potenza

Semplice ripartizione dei potenziali  

Semplice ripartizione dei potenziali

I morsetti di potenza compatti UKH 70/4X10, con tensione nominale 1500 V, si adattano perfettamente all'impiego nel settore della produzione di energie rinnovabili – in particolare nel fotovoltaico. Quattro morsetti integrati con presa di derivazione e sezione 10 mm² garantiscono una semplice alimentazione o la ripartizione del potenziale. I blocchi di ripartizione del potenziale sono realizzati con ponticelli a vite.

Morsetti di potenza

In combinazione con collegamento a bullone  

In combinazione con collegamento a bullone

I morsetti di potenza UHV sono disponibili fino a 240 mm² e offrono una combinazione di connessione a vite diretta, ad esempio per il cablaggio interno, e di collegamento a bullone con capocorda ad anello per il cablaggio esterno del quadro elettrico.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55