Connettori industriali

Connettori industriali HEAVYCON complete

Compatibilità d'innesto, combinazione flessibile

HEAVYCON complete offre il connettore industriale adatto per ogni applicazione.

Torna a Connettori

Categorie

  • Custodie industriali
    Custodie industriali HEAVYCON

    Custodie industriali resistenti e affidabili per l'utilizzo in condizioni particolarmente critiche e aggressive.

  • Contatti e relativi inserti
    Inserti porta contatti e adattatori per morsetti

    Gli inserti porta contatti e gli adattatori per morsetti sono progettati per soddisfare le esigenze di ogni applicazione.

  • Connessioni a vite per cavi
    Connessioni a vite per cavi

    Le connessioni a vite affidabili rendono i conduttori impermeabili a acqua e polvere.

Cerca in Connettori industriali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I connettori industriali della serie HEAVYCON complete proteggono le vostre interfacce e garantiscono, anche nelle condizioni più critiche, una trasmissione di energia sicura. Resistono alla sporcizia, all'acqua, alle vibrazioni e alle elevate sollecitazioni meccaniche offrendo una tenuta ermetica fino al grado di protezione IP69K.

I vantaggi

  • Il collegamento più adatto alle vostre esigenze grazie a tre diverse serie costruttive
  • Compatibilità d'innesto: le custodie sono compatibili, dal punto di vista del montaggio e dell'innesto, con le custodie in alluminio di altri costruttori
  • Combinazione flessibile: diverse tecnologie di connessione con inserti porta contatti e adattatori per morsetti
  • Tutto in una custodia: inserti portacontatti modulari per segnali, dati, potenze e impianti pneumatici in telai Snap-in
  • Interfacce affidabili: tutte le custodie in metallo sono "EMC ready" grazie alle superfici e alle guarnizioni conduttive

HEAVYCON complete – il connettore adatto per ogni applicazione

Connettori industriali HEAVYCON complete  

Connettori industriali HEAVYCON complete

Elevata flessibilità con i connettori industriali: con le resistenti custodie combinabili delle nostre tre serie costruttive, e con i relativi inserti porta contatti, potrete creare il collegamento più adatto alle vostre esigenze.

  • HEAVYCON STANDARD – custodia in metallo versatile e resistente alla corrosione con bloccaggio a staffa longitudinale o trasversale
  • HEAVYCON EVO – direzione di uscita del cavo flessibile grazie alla chiusura a baionetta orientabile
  • HEAVYCON ADVANCE – robustezza e convenienza senza compromessi grazie al montaggio diretto

 

Libertà nella scelta della tecnologia di collegamento più adatta

Inserti portacontatti modulari e a polo fisso  

Ampia gamma di versioni adatta per tutte le applicazioni

Phoenix Contact offre interfacce universalmente compatibili e combinabili in modo flessibile, in tutte le più comuni grandezze costruttive e con vari sistemi di collegamento.

Oltre alle versioni a polo fisso, sono disponibili inserti portacontatti modulari in varie classi di potenza. Combinate vari moduli per la trasmissione di dati, segnali e potenze in un connettore con il semplice innesto a scatto in telai Snap-in.

Le tecnologie di connessione rapida, come la connessione Push-in o a perforazione di isolante QUICKON, permettono il collegamento dei cavi in pochi secondi. I nostri inserti portacontatti a polo fisso e modulari possono essere utilizzati in tutte le serie di custodie.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Configuratore online per connettori industriali

Assistenza