HMI e PC industriali per le aree Ex

HMI e PC industriali per le aree Ex

Unità di comando con protezione Ex

Robusti PC industriali, sviluppati per l'utilizzo nelle aree soggette a rischio di esplosione.

Torna a HMI e PC industriali

Categorie

Cerca in HMI e PC industriali per le aree Ex

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri dispositivi con omologazione IECEx e ​ATEX​ zone 2/22 sono stati sviluppati principalmente per l'utilizzo nelle aree soggette a rischio di esplosione. I Box PC e i Panel PC adatti per le aree Ex sono disponibili in diverse classi di potenza. I robusti ​Panel PC​ dispongono di display ​Wide Screen con tecnologia touch ​PCAP.

I vantaggi

  • Elevata affidabilità del sistema grazie alla robusta struttura senza ventole e all'eliminazione di parti mobili
  • Omologazioni per l'utilizzo nelle aree Ex della Zona 2/22
  • Dimensioni e formati dei display invariati rispetto alle versioni precedenti consentono una facile integrazione nelle applicazioni esistenti
  • Prestazioni adatte per ogni utilizzo grazie ai potenti processori Intel® Atom™, Celeron® oppure Core™
  • Configurabile in modo flessibile grazie ad un ampia gamma di versioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55