HMI

Molteplici funzionalità

Molteplici funzionalità

Qualunque siano le vostre esigenze, qui potrete trovare il dispositivo HMI adatto per interfacciarvi con il vostro impianto.

Torna a HMI e PC industriali

Categorie

Dispositivi per il comando e il monitoraggio ottimale del vostro impianto. Perché un'automazione vantaggiosa significa anche sistemi input e monitoraggio efficienti. La vantaggiosa offerta degli HMI di Phoenix Contact comprende una vasta gamma di prodotti adatti a qualsiasi tipo di esigenza: dai modelli particolarmente efficienti o standard fino a quelli mobili o fissi per le stazioni di comando.

I vantaggi

  • Utilizzo mirato del software grazie alle funzionalità ampliabili
  • Facili da scalare grazie alla versione del software univoca per tutte le varianti disponibili
  • Facile da usare grazie all'hardware preconfigurato e al software preinstallato
  • Collegamento flessibile di controllori grazie ai driver preinstallati
  • Efficiente possibilità di utilizzo in multipostazione grazie all'architettura server/client e integrazione web
  • Robusto e resistente grazie alla parte anteriore in alluminio
  • Ampia gamma di servizi per soluzioni su misura

La soluzione HMI ottimale in soli tre passi

Nella sala di controllo centrale, nella zona di produzione o direttamente sulla macchina: un'automazione efficiente necessita della corretta visualizzazione. I requisiti di visualizzazione determinano inoltre la scelta del dispositivo HMI adatto. Per trovare la soluzione ottimale, seguite questi tre passi:

Processo di selezione dell'HMI  

Trovate l'HMI adatto in tre passi

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55