Custodie ergonomiche HCS

Custodia ergonomiche HCS per dispositivi terminali mobili

Protezione per apparecchi portatili

Protezione efficace per la vostra elettronica in applicazioni mobili.

Torna a Custodie per l'elettronica da campo

Categorie

Cerca in Custodie ergonomiche HCS

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le custodie ergonomiche della serie HCS sono adatte per dispositivi operativi mobili nelle tecnologie di misurazione e controllo, per gli scanner o per dispositivi di identificazione. Le custodie da campo in resistente materiale plastico ABS possono essere utilizzate nella logistica e nella distribuzione, nell'industria automobilistica e nelle tecnologie di processo.

I vantaggi

  • Facile integrazione di tastiere a membrana su misura, disponibili anche con specifiche individuali
  • Varianti standard per diverse interfacce di apparecchiature
  • Facile integrazione dei display
  • Design degli apparecchi flessibile grazie alle custodie dalla forma lineare o sagomata

Custodie modulari

Custodie modulari  

Custodie modulari

Le custodie da campo della serie HCS hanno una struttura modulare e, grazie alle diverse forme costruttive, consentono di realizzare design pratici.

  • Formati Micro, Mini, Mini-P, Medium e Maxi
  • Tipologia lineare e sagomata
  • Versioni con e senza aperture per gli elementi di comando

 

Ampia gamma di applicazioni

Ampia gamma di applicazioni  

Ampia gamma di applicazioni

Le custodie IP54 della serie HCS sono progettate per un range di temperature compreso tra -20 °C e +50 °C; sono inoltre adatte per l'impiego in unità di comando con display e tastiere a membrana.

  • Materiale: plastica ABS resiliente
  • Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

Design del dispositivo personalizzato

Design del dispositivo personalizzato  

Design del dispositivo personalizzato

Le aperture nella custodia su specifica del cliente e le stampe personalizzate rendono possibili design inconfondibili, per applicazioni particolari o per un elevato valore di riconoscimento.

  • Aperture nella custodia su indicazione del cliente
  • Siglatura personalizzata mediante laser, tampografia o serigrafia

Tastiere a membrana facilmente integrabili

Tastiere a membrana facilmente integrabili  

Tastiere a membrana facilmente integrabili

Le tastiere a membrana su misura di Phoenix Contact possono essere facilmente integrate nella custodia HCS.

  • Integrazione semplice e rapida di tastiere a membrana con tecnologia di conduzione tramite argento
  • Varie misure e colori per design di dispositivi personalizzati
  • Layout personalizzati su richiesta del cliente

Display robusti

Display facilmente integrabili  

Display facilmente integrabili

I display delle custodie per l'elettronica consentono soluzioni di visualizzazione funzionali in diagonali dello schermo da 2,4 a 4,6 pollici. Possono essere utilizzati in applicazioni elettroniche fisse o sul campo.

  • Display LCD a contrasto
  • Integrazione semplice e rapida nelle custodie per l'elettronica
  • Impiegabili in range di temperature da -20 °C a 70 °C
  • Display touch disponibili su richiesta

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica