Messa a terra e schermatura

Addio alle interferenze

Addio alle interferenze

Proteggete i vostri impianti. Con messa a terra e schermatura adeguate potrete evitare i danni dovuti alle interferenze.

Torna a Materiale di installazione e montaggio

Categorie

Cerca in Messa a terra e schermatura

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le interferenze legate ai componenti elettronici si verificano soprattutto nel settore dell'automazione industriale. Tali interferenze elettromagnetiche possono causare malfunzionamenti o persino il guasto dell'intero impianto. Phoenix Contact propone una vasta gamma di prodotti per la messa a terra e la schermatura dei componenti elettronici.

I vantaggi

  • Sicurezza garantita grazie ai componenti conformi agli standard
  • Funzionamento affidabile assicurato dai prodotti di ottima qualità
  • Fornitura di tutti i prodotti necessari grazie alla vasta gamma disponibile

Cause delle interferenze

Componenti per la schermatura Phoenix Contact  

Componenti per la schermatura

Com'è noto, le interferenze possono avere varie cause. Possono derivare ad esempio dai processi di commutazione.

Inoltre, in linea di principio ogni conduttore può fungere da antenna nei campi elettromagnetici alternati oppure da trasmettitore con correnti alternate.

Approfittate dei nostri prodotti e ridurrete al minimo gli effetti delle interferenze.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55