Collegamento del generatore per impianti fotovoltaici

Soluzioni su misura

Soluzioni su misura

Rapida istallazione e messa in servizio, elevata disponibilità degli impianti fotovoltaici.

Torna a Gestione degli impianti fotovoltaici

Categorie

Cerca in Collegamento del generatore per impianti fotovoltaici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Nelle regioni con differenti condizioni climatiche gli impianti fotovoltaici dovrebbero raggiungere la massima disponibilità e ottenere le migliori prestazioni. I fattori importanti sono la raccolta e la distribuzione di correnti delle stringhe, la protezione dei singoli moduli da danni causati da fulmini o sovratensioni e il monitoraggio delle prestazioni degli impianti.

I vantaggi

  • Analisi e consulenza orientate all'utilizzo
  • Ottimo posizionamento della protezione contro le sovratensioni
  • Utilizzo delle migliori tecnologie di collegamento e dei componenti più adatti per ogni singola soluzione
  • Funzionamento affidabile e senza errori grazie ai test effettuati sull'intera gamma di prodotti
  • Composte su misura per le esigenze dei nostri clienti

Sistemi per il collegamento del generatore con fusibile a stringhe esterno

GAK con fusibile a stringhe esterno alla scatola di comando  

Il GAK con fusibile a stringhe esterno

I sistemi per il collegamento del generatore (GAKs) con correnti di stringhe esterne alla scatola di comando convincono grazie alla forma compatta e ad un impiego flessibile. Il montaggio esterno fa sì che diminuisca sostanzialmente lo sforzo termico dei componenti interni, poiché i fusibili rilasciano il calore in modo ottimale nell'ambiente circostante.

Sistemi per il collegamento del generatore con fusibili a stringhe standard

GAK con fusibili a stringhe standard  

GAK preconfezionati con fusibili a stringhe standard

Con i sistemi per il collegamento del generatore di Phoenix Contact potrete monitorare in modo affidabile lo stato del vostro impianto fotovoltaico. Le soluzioni con fusibili a stringhe standard, grazie al loro design, consentono l'ottimizzazione delle temperature nell'armadio di comando e impediscono danni causati da sovraccarichi termici ai componenti importanti, come i sistemi Monitoring.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55