Morsetti portafusibili

Protezione di dispositivi

Protezione di dispositivi

Portafusibili e distributore di potenziale combinati in un unico morsetto.

Torna a Dispositivi di protezione

Categorie

Cerca in Morsetti portafusibili

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per fusibili di diverse forme e correnti nominali: morsetti portafusibili di Phoenix Contact. Lasciamo a voi quindi la scelta del sistema di collegamento: potete scegliere fra connessione a vite, push-in o a molla.

I vantaggi

  • Semplice distribuzione di potenziale con vani funzionali passanti
  • Verifica pratica dei fusibili con presa di prova bilaterale
  • Rapida identificazione dei fusibili difettosi indipendente dalla direzione di corrente, con la visualizzazione di stato a LED

Inserti portafusibili

Morsetti portafusibili  

Morsetti portafusibili

Gli inserti portafusibili facilmente accessibili possono essere sostituiti in modo pratico: offriamo il giusto portafusibili per qualsiasi applicazione:

  • Morsetto portafusibili a leva
  • Morsetto portafusibili con coperchio a vite
  • Morsetto portafusibili per il rilevamento di fusibili piatti

I seguenti morsetti portafusibili possono essere montati su una guida di supporto:

  • Fusibili G del tipo 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30, 6,3 x 32
  • Fusibili Midget del tipo 10,3 x 38
  • Fusibili piatti del tipo C e F

In particolare per l'impiego negli impianti fotovoltaici sono disponibili portafusibili e fusibili del tipo 10,3 x 38, 10,3 x 85 fino a max 1500 V.

Spina portafusibili

Spina portafusibili  

Spina portafusibili

Le spine portafusibili di Phoenix Contact sono previste per l'impiego nei morsetti sezionatori base. Sono facilmente equipaggiabili con il tipo di fusibile desiderato garantendo così un'estrema flessibilità.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55