Morsetti portafusibili

Protezione di dispositivi

Protezione di dispositivi

Portafusibili e distributore di potenziale combinati in un unico morsetto.

Torna a Connessione rapida

Categorie

Cerca in Morsetti portafusibili

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Rilevamento di fusibili di diverse forme e correnti nominali: con i morsetti portafusibili di Phoenix Contact non avrete alcun problema.

I vantaggi

  • Semplice distribuzione di potenziale con vani funzionali passanti
  • Verifica pratica dei fusibili con presa di prova bilaterale
  • Rapida identificazione dei fusibili difettosi indipendente dalla direzione di corrente, con la visualizzazione di stato a LED

Inserti portafusibili

Morsetti portafusibili  

Morsetti per diversi tipi di morsetto

Gli inserti portafusibili facilmente accessibili possono essere impiegati o sostituiti in modo pratico: offriamo il giusto portafusibili per qualsiasi applicazione:

Morsetto portafusibili a leva

  • Morsetto portafusibili con coperchio a vite
  • Morsetto portafusibili per il rilevamento di fusibili piatti

I fusibili G del tipo 5 x 20 possono essere montati su una guida di supporto.

Per la visualizzazione del guasto sono disponibili varianti con spia luminosa.

Spina portafusibili

Spina portafusibili  

Spina portafusibili per una dotazione personalizzata

Le spine portafusibili di Phoenix Contact sono ideali per l'impiego nei morsetti sezionatori base e sono inoltre particolarmente flessibili: dotate semplicemente la spina con il tipo di fusibile desiderato.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55