Morsetti portafusibili

Morsetti portafusibili

Protezione dei dispositivi

Portafusibili e distributori di potenziale combinati in un unico morsetto.

Torna a Connessione Push-in

Categorie

Cerca in Morsetti portafusibili

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Rilevamento di fusibili di diverse forme e correnti nominali: con i morsetti portafusibili di Phoenix Contact non avrete alcun problema. Con i morsetti a più piani si può ottenere un'elevata densità di cablaggio in uno spazio estremamente ridotto. Le varianti adatte per le aree Ex, con protezione Ex-nA, ampliano gli ambiti applicativi e completano la gamma.

I vantaggi

  • Ampia gamma di prodotti per inserti portafusibili G, fusibili piatti per il settore automobilistico e connettori per interruttori di protezione
  • Semplice distribuzione del potenziale grazie ai vani funzionali passanti
  • Verifica pratica dei fusibili con presa di prova bilaterale
  • Rapida identificazione dei fusibili difettosi, indipendentemente dalla direzione di corrente, grazie alla visualizzazione dello stato tramite LED
  • I pratici inserti porta fusibili possono essere utilizzati o sostituiti in modo semplice
  • Profilo identico ai morsetti passaparete, ai morsetti sezionatori e a coltello

Inserti portafusibili

Morsetti per diverse tipologie di fusibili  

Morsetti per diverse tipologie di fusibili

I pratici inserti portafusibili possono essere utilizzati o sostituiti in modo semplice, offriamo il giusto portafusibili per qualsiasi applicazione:

  • Morsetto portafusibili con leva per gli inserti dei fusibili: tipo G 5 x 20 mm e 6,3 x 32 mm
  • Morsetto portafusibili per l'installazione di fusibili piatti: tipo C e F

Per la visualizzazione del guasto sono disponibili varianti con spia luminosa.

Connettori per fusibili P-FU

Connettore per fusibili per la protezione contro sovraccarichi e sovratensioni in soli 5,2 mm di larghezza  

Connettore per fusibili per la protezione contro sovraccarichi e sovratensioni in soli 5,2 mm di larghezza

I connettori per fusibili per inserti portafusibili di tipo G di Phoenix Contact sono ideali per essere utilizzati nei morsetti sezionatori base, sono inoltre particolarmente flessibili: dotate semplicemente la spina con il tipo di fusibile desiderato.

  • Protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito, su uno spessore del morsetto di soli 5,2 mm, grazie alla struttura nidificata

  • Contatti di prova su entrambi i lati del fusibile

  • Rapida identificazione dei fusibili guasti grazie alla varianti con segnalazione bidirezionale dei guasti

  • Assegnazione chiara grazie alla possibilità di siglatura

Interruttori di protezione termici ad innesto TCP

Interruttori termici per la protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito  

Interruttori termici per la protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito

I nostri interruttori di protezione termici TCP offrono una protezione ottimale per le vostre utenze induttive in caso di sovraccarico in sistemi di distribuzione della corrente. La funzione di commutazione dell'interruttore di protezione integrata consente l'immediato riavvio e ridotti tempi di inattività nell'impianto.

  • Adatto per tutti i morsetti per fusibili piatti di tipo C grazie ai contatti ad innesto standardizzati

  • Tempi di inattività ridotti grazie al riavvio dopo l'intervento

  • Utilizzabile come interruttore per accendere e spegnere i circuiti elettrici

  • Installazione compatta grazie al design sottile

Interruttori di protezione elettronici PTCB

Ponticelli ad innesto installati manualmente allinterno di interruttori di protezione e morsetti componibili  

Realizzate applicazioni in modo semplice.

Perfettamente adatti per una ripartizione del potenziale semplice e compatta. L'interruttore di protezione elettronico PTCB a un canale può essere ponticellato al sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete, offre inoltre una struttura compatta regolabile da 1 a 8 A.

  • Realizzate le applicazioni in modo semplice, grazie al ponticellamento alla serie di morsetti componibili CLIPLINE complete
  • Maggiore spazio nel quadro elettrico: protezione compatta su una larghezza di soli 6 mm
  • Utilizzo flessibile e necessità di stoccaggio ridotta, poiché i valori della corrente di ogni dispositivo sono regolabili per le più svariate applicazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55