Torna alla panoramica

Moduli funzionali a pagamento per PC Worx

Download

Descrizione Lingua
Tecnica di regolazione [MSI, 6,38 MB]
Versione: 1.09
tedesco/inglese
Protocolli di rete [PDF, 13,23 MB]
Versione: 7
tedesco/inglese
Regolatore con ottimizzazione automatica (Basic) [MSI, 2,17 MB]
Versione: 2.11
tedesco/inglese
Regolatore con ottimizzazione automatica (Pro) [MSI, 2,98 MB]
Versione: 2.11
tedesco/inglese
Gestione di rete (SNMPv2c) [EXE, 3,08 MB]
Versione: 1.30
tedesco/inglese
Gestione di rete (SNMPv3) [EXE, 4,49 MB]
Versione: 2.00
tedesco/inglese
Database [MSI, 5,3 MB]
Versione: 2
tedesco/inglese
Torna su

Sistema di telecontrollo ReSy+

Resy+ contiene librerie software che ampliano la tecnica di controllo di Phoenix Contact dei protocolli di tecnologia remota, come ad es. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ trova applicazione nei settori del trattamento acque, gas e nella produzione di energia elettrica. 

Descrizione Lingua
Resy101: comunicazione seriale secondo IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Versione: 1.50
tedesco/inglese
ResySM21: scambio di dati conforme a DIN EN 62056-21 tra controllore e contatore nei settori dell'energia, dell'acqua, del gas e del teleriscaldamento [MSI, 15,38 MB]
Versione: 1006
tedesco/inglese
ResyNet1F - Libreria remota per SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Versione: 1.12
tedesco/inglese
Radioline - Semplice integrazione I/O a livello di controllo con il sistema radio Radioline e la relativa libreria di blocchi funzionali [EXE, 11,57 MB]
Versione: 1.01
tedesco/inglese
ResyDnp3 - Protocollo di telecontrollo DNP3 per controller a partire da ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Versione: 1008
tedesco/inglese
Torna su

Powerworx

Powerworx include librerie software che ampliano la tecnica di controllo di Phoenix Contact con blocchi funzionali specifici per i comuni strumenti di misura nella rete a bassa e media tensione. Possibili campi applicativi sono ad esempio stazioni di rete locale intelligenti e centrali elettriche virtuali. Sono necessarie una versione completa di PC WORX PRO e le licenze per le librerie Resy+.

Descrizione Lingua
PowerUnit_11_03 permette l'integrazione dei seguenti dispositivi di misura: IB IL PM 3P/ Phoenix Contact, ComPassB/ ditta Horstmann, IKI50/ ditta Kries [EXE, 10,75 MB]
Versione: 11.03
tedesco/inglese
Torna su

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55