Moduli funzionali

Moduli funzionali

Versatilità e convenienza

Integrate nuove funzioni in modo perfetto e conveniente nel sistema di controllo con i moduli funzionali.

Torna a Software

Categorie

  • Energia solare
    Blocchi funzionali per progetti fotovoltaici

    Le librerie di blocchi funzionali Solarworx semplificano e accelerano la realizzazione di progetti fotovoltaici.

  • Telecontrollo
    Telecontrollo

    Continuo monitoraggio dei processi e controllo degli impianti

Cerca in Moduli funzionali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Desiderate potenziare le funzioni del vostro impianto e ridurre i tempi di sviluppo? I moduli funzionali consentono l'integrazione facile e veloce di nuove funzioni o rendono i dispositivi parte integrante del vostro sistema di controllo.

I vantaggi

  • Elevata qualità per qualsiasi applicazione con i componenti di programma testati e documentati
  • Rapida messa in funzione dei componenti I/O e configurazione perfetta con moduli ad hoc
  • Moduli funzionali anche per applicazioni complesse come regolatori, garantiti dal nostro ampio know-how in software
  • Comunicazione illimitata garantita dall'accesso ai protocolli di rete dal programma di controllo
  • Massima sicurezza garantita dal supporto e dal costante sviluppo dei prodotti di Phoenix Contact

Librerie di moduli: funzioni: classificazione utile delle funzioni

Ambiente di sviluppo PC WORX con librerie collegate  

Ambiente di sviluppo PC WORX con librerie collegate

I nostri sistemi funzionali sono classificati per tema. In questo modo offriamo ad esempio, per PC WORX, PC WORX EXPRESS o Step 7, librerie di moduli studiate in modo ottimale per il software corrispondente. Per i morsetti I/O sono disponibili moduli per il facile accesso ai segnali analogici e digitali, per la parametrizzazione o monitoraggio.

I moduli per i morsetti funzionali contengono funzioni di regolazione e possibilità di comunicazione. I moduli tecnologici offrono funzioni come accesso al database, monitoraggio di rete o applicazioni prefabbricate per l'integrazione del controllo nel loro ambiente.

Inoltre troverete librerie di moduli specifici di settore ad esempio per il controllo di impianti eolici, fornitura navale, tecnica di convogliamento o costruzione macchine.

Moduli con e senza licenze di runtime

Schede di memoria con licenza di runtime  

Schede di memoria con licenza di runtime

La maggioranza dei nostri moduli funzionali viene offerta gratuitamente. Scegliete quale funzione integrare nel vostro sistema di controllo e scaricate il modulo funzionale corrispondente dalla nostra home page e utilizzatelo senza limiti di tempo.

In particolare i moduli con funzioni tecnologiche o per il supporto di determinati protocolli necessitano di licenze di runtime per essere impiegati sui controllori.

Le licenze di runtime sono salvate su schede di memoria disponibili tra gli accessori dei controllori. Se un modulo presuppone una licenza, il programma di controllo verifica se è presente una licenza. Se presente, il modulo può essere utilizzato in modo illimitato. In caso di assenza, i moduli funzionali lavorano sei ore e poi si disattivano.

Moduli funzionali per la programmazione con PC WORX EXPRESS

Ambiente di sviluppo PC WORX EXPRESS  

Ambiente di sviluppo PC WORX EXPRESS

Utilizzate anche per la programmazione la nostra ampia offerta di moduli funzionali combinati a PC WORX EXPRESS. L'ambiente di sviluppo del software supporta il collegamento di librerie create con PC WORX a partire dalla versione 6.0. Se è disponibile una libreria solo nella versione precedente, è possibile aggiornarla con il software PC WORX DEMO e utilizzarla anche in PC WORX EXPRESS.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55