Fieldbus FOUNDATION

Vera flessibilità nel bus di campo

Vera flessibilità nel bus di campo

Incrementate l'affidabilità dei vostri processi con gli accoppiatori modulari per apparecchi e gli alimentatori ridondanti.

Torna a Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

Categorie

Cerca in Fieldbus FOUNDATION

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Espandete il vostro sistema FOUNDATION Fieldbus con i nostri innovativi accoppiatori per apparecchi. Espansione flessibile con varianti modulari o massima densità di canale con apparecchiature in blocco: per ogni esigenza offriamo l'accoppiatore per bus di campo più adeguato.

Oltre agli alimentatori bus di campo ridondanti, alla protezione contro le sovratensioni e al materiale di installazione, Phoenix Contact offre un'architettura di sistema completa in grado di risparmiare spazio nell'armadio di comando e di contenere i costi di installazione.

I vantaggi

  • Tutto da un'unica fonte: disponibilità di un'architettura di sistema completa
  • Installazione che risponde alle specifiche esigenze con una struttura modulare
  • Elevata sicurezza: omologazione per zone a rischio di esplosione fino alla zona 0
  • All'avanguardia: con la consolidata affidabilità e l'innovazione di Phoenix Contact

Alimentatore ridondante bus di campo

Affidabili alimentatori di campo con tecnologia ACB  

Affidabili alimentatori di campo con tecnologia ACB

Alimentate i vostri circuiti FOUNDATION Fieldbus in modo affidabile con gli alimentatori ridondanti a uno o a quattro canali. I moduli sono a innesto e possono pertanto essere sostituiti in modo rapido e flessibile. Inoltre la tecnologia ACB (Auto Current Balancing) garantisce un'elevata durata degli apparecchi e la massima affidabilità della vostra applicazione di processo grazie all'equiripartizione della corrente tra gli alimentatori.

Le funzioni diagnostiche integrate e le uscite relè assicurano un monitoraggio costante.

I vantaggi:

  • Struttura modulare per la massima affidabilità dell'impianto
  • Funzione diagnostica integrata con uscita a relè
  • durata di servizio massima grazie alla tecnologia ACB (Auto Current Balance)
  • Compatibilità con Yokogawa, Invensys e le soluzioni universali D-SUB-25

Serie di accoppiatori modulari per FOUNDATION Fieldbus

Serie di accoppiatori modulari per FOUNDATION Fieldbus  

Accoppiatori bus di campo: flessibilità e modularità in un'unica famiglia

Il sistema modulare dell'accoppiatore FOUNDATION Fieldbus è costituito da tre moduli principali: il modulo della linea principale, i moduli di accoppiamento e all'occorrenza un modulo diagnostico. Il modulo della linea principale forma una nuova stazione bus di campo. Il modulo offre svariate possibilità di schermatura e una resistenza di terminazione integrata.

Gli accoppiatori bus di campo con una o due uscite cavo sono a prova di corto circuito e proteggono la rete. La tensione di alimentazione per il sistema modulare viene distribuita mediante un connettore che può essere inserito a scatto sulla guida DIN.

Per le installazioni nella zona 2, con collegamento degli strumenti della zona 0, 1 e 2 nella stessa custodia, è disponibile una piastra separatrice FB-MODULAR che consente di rispettare le distanze di cablaggio a sicurezza intrinseca.

Il modulo per la diagnostica di campo è disponibile in due varianti. Una versione è alimentata dal connettore modulare su guida DIN evitando così un cablaggio complesso. L'altra versione è provvista di morsetti di connessione che consentono di collegare accoppiatori di altre marche.

L'integrazione nel livello dei controllori avviene mediante sistemi di comunicazione H1 standard e la gestione dei dispositivi avviene tramite l'utilizzo di DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) e DTM (Device Type Manager).

Accoppiatori bus di campo con 6 e 12 canali

Accoppiatori bus di campo con 6 e 12 canali  

Diagnostica locale e cablaggio compatto

Gli accoppiatori bus di campo a più canali sono progettati per temperature ambiente da -50°C a +90°C. Sono estremamente compatti e per un'ulteriore risparmio di spazio, il collegamento avviene su un lato dal basso. Ciò consente di sfruttare al meglio lo spazio a disposizione e di ottenere la massima densità di canale nella cassetta di distribuzione.

La resistenza di terminazione è integrata.

Gli accoppiatori bus di campo sono registrati Fieldbus Foundation.

Barriera bus di campo-zona 1 con 8 o 12 canali

Barriera bus di campo-zona 1 con 8 o 12 canali  

La barriera bus di campo per la zona 1 più leggera del settore

Le nuove barriere bus di campo sono accoppiatori omologati per la zona 1. Sono testate a temperature ambiente comprese tra -40°C e +80°C e indicate quindi per qualsiasi applicazione di processo.

Gli accoppiatori bus di campo sono registrati Fieldbus Foundation.

Cassette di distribuzione per bus di campo con relativa omologazione e accoppiatori di campo preinstallati

Cassette di distribuzione per bus di campo con accoppiatori e relative omologazioni  

Soluzione di distribuzione pronta all'uso per installazioni in tutto il mondo

Phoenix Contact offre una gamma di cassette di distribuzione per bus di campo, in particolare per l'utilizzo di accoppiatori di campo. Grazie alle omologazioni ATEX, IECEx e UL Class I, Division 2 possono essere comodamente utilizzate in tutto il mondo.

Le cassette preinstallate sono disponibili in due varianti con e senza protezione contro le sovratensioni per la linea principale. Collegano la linea principale ai dispositivi di campo.

  • Cassette di distribuzione in acciaio inossidabile 316L pronte per essere installate
  • Disponibili con 10 o 16 porte
  • Installazione semplice e rapida con accoppiatori a più canali per la Zona 2
  • Ingombro e peso ridotti

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55