Relè di accoppiamento a guida forzata

Relè di accoppiamento a guida forzata

Utilizzabile ovunque nel mondo

Relè di sicurezza universali con contatti a guida forzata per la sicura separazione dei contatti.

Torna a Moduli con relè elettromeccanici e a stato solido

Categorie

Cerca in Relè di accoppiamento a guida forzata

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I relè di accoppiamento con contatti a guida forzata di Phoenix Contact sono dispositivi di base per il comando a un canale. Sono usati per la separazione galvanica, l'amplificazione di potenza e l'aumento del numero di contatti.

I vantaggi

  • Massima sicurezza con contatti ad apertura forzata secondo EN 50205
  • Affidabile scambio di segnali tra due sistemi con funzione di feedback

Relè di accoppiamento per un impiego universale

Relè di accoppiamento a guida forzata  

Gamma completa di relè di accoppiamento per funzioni base

I relè di accoppiamento sono dispositivi di base per il comando a un canale che permettono una diagnosi sicura mediante un contatto chiuso a riposo a guida forzata. I relè di accoppiamento garantiscono, ad esempio, uno scambio di segnali affidabile tra due sistemi con funzione di feedback.

Come tutte le apparecchiature di sicurezza PSR per il disinserimento sicuro, i relè di accoppiamento con contatti a guida forzata sono attrezzati in conformità alla EN 50205. La norma EN 50205 descrive il tipo e la modalità di funzionamento dei relè con contatti a guida forzata. In questo modo si evita la possibile saldatura dei contatti e si garantisce la massima sicurezza.

I relè di accoppiamento a guida forzata sono disponibili anche con morsetti a innesto a vite e a molla.

Sicurezza garantita dai contatti ad apertura forzata

Contatti ad apertura forzata  

Funzionamento: contatti ad apertura forzata

Nella struttura a guida forzata, il contatto aperto a riposo e il contatto chiuso a riposo sono collegati tra di loro meccanicamente. Ciò consente di evitare che si chiudano contemporaneamente. In combinazione con un apposito circuito il malfunzionamento in apertura viene rilevato in maniera sicura. Questo è il modo più affidabile per garantire la massima sicurezza di uomo e macchina.

Naturalmente i prodotti della serie PSRmini e PSRclassic sono dotati di contatti ad apertura forzata per garantire la massima sicurezza.

Relè di accoppiamento sicuri, con certificazione SIL

Relè di accoppiamento PSRmini sicuri, con certificazione SIL  

Relè di accoppiamento sicuri con certificazione SIL per l'attivazione e la disattivazione in totale sicurezza

I sicuri relè di accoppiamento con contatti a guida forzata sono certificati SIL, e servono per la separazione galvanica e per l'amplificazione della potenza.

Tra i relè di accoppiamento sicuri potrete scegliere tra PSRclassic, il modulo comunemente disponibile sul mercato, e il compattissimo PSRmini. Questi relè di accoppiamento sono la soluzione più compatta presente sul mercato con una larghezza costruttiva di soli 6 e 12 mm.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Moduli con relè elettromeccanici e a stato solido

Assistenza

Download